Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Guias lineares drylin® T

As dimensões das guias lineares drylin® T são as mesmas das guias convencionais de esferas metálicas. Estas estão disponíveis em sete tamanhos - os utilizadores podem optar por uma de três carruagens diferentes: versão com folga manualmente ajustável, versão com folga automaticamente ajustável ou versão extremamente robusta para aplicações exigentes. Os elementos deslizantes estão devidamente colocados no corpo da carruagem e são especialmente adequados para a guia linear. Os patins drylin® T conseguem suportar cargas até 14 000 N, possuem uma duração de vida até 50 000 km e são extremamente resistentes à sujidade.
 
As guias lineares drylin® T são idênticas no que diz respeito às dimensões dos furos de fixação:
  • INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE/KUSE
  • Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
  • THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
  • Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
  • Rollon: MRS • MRS-L IKO: MRS • MRS-L
  • Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
  • Romani: HRC-FN 

Produtos

Quantidade de produtos: 20

Patim drylin® T, TW-01
  • Carruagem linear drylin® T da série 01 standard
  • Com ajuste de folga individual
  • Elevada duração de vida devido aos elementos deslizante em iglidur® J
  • Opcionalmente configurável como versão flutuante na direção y ou z
  • Material: alojamento em alumínio, tampas de plástico, elementos deslizantes em iglidur® J

A partir de 35,25 EUR/Pc.

12 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
12 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Guia linear drylin® T, TS-01
Material: alumínio anodizado duro
 
 

A partir de 47,38 EUR/m

8 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
8 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Guia linear de baixo perfil drylin® T, TS-04
Material: alumínio, anodizado duro
 

A partir de 29,60 EUR/m

8 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
4 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Patim drylin® T, TWA-01
  • Carruagem linear automática drylin® T da série 01 standard
  • Com ajuste automático da folga do rolamento
  • Ajuste e cancelamento da pré-tensão com os pinos de montagem fornecidos
  • Em funcionamento, a folga dos patins ajusta-se automaticamente
  • Elevada duração de vida devido aos elementos deslizante em iglidur® J
  • Material: alojamento em alumínio, tampas de plástico, elementos deslizantes em iglidur® J

A partir de 35,25 EUR/Pc.

12 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
12 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Patim drylin® T, TW-01-HKA
  • Carruagem linear drylin® T da série 01 standard
  • Com travão manual montado
  • Ajuste de folga individual
  • Elevada duração de vida devido aos elementos deslizante em iglidur® J
  • Opcionalmente configurável como versão de casquilho flutuante na direção y
  • Material: alojamento em alumínio, tampas de plástico, elementos deslizantes em iglidur® J

Sob consulta

8 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
8 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Patim drylin® T em miniatura, TW-04
  • Patim de baixo perfil drylin® T da série 04
  • Versão robusta
  • Fácil instalação
  • Elementos deslizantes integrados
  • Folga do patim predefinida
  • Opcionalmente configurável como versão flutuante nas direções y e z
  • Material: alojamento em zinco fundido
  • Elemento deslizante iglidur® J, montagem: TW-04-07, TW-04-07-LLZ: iglidur® J200

A partir de 8,12 EUR/Pc.

14 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
11 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Patim drylin® T em miniatura, TWE-04
  • Carruagem linear ajustável de baixo perfil drylin® T da série 04
  • Versão robusta
  • Com ajuste de folga manual na carruagem
  • Alta resistência à corrosão devido ao revestimento catódico
  • Material: alojamento em liga de zinco, elementos deslizantes em iglidur® J

A partir de 18,27 EUR/Pc.

2 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
2 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Patim drylin® T, TW-12
  • Nova geração de alto desempenho
  • Design robusto
  • Elementos deslizantes fabricados em iglidur® J200
  • Mais 50% de duração de vida em comparação com iglidur® J
  • Com ajuste da folga
  • Instalação fácil
  • Material: alojamento em alumínio, tampa de aço inoxidável, elementos deslizantes em iglidur® J200

A partir de 42,31 EUR/Pc.

4 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
4 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Guia linear drylin® T, TS-01-CA
Material: alumínio, anodizado claro
 

Sob consulta

 
Prazo de entrega a pedido
Ir para a página do produto
Patim drylin® T, TW-02
  • Carruagem linear drylin® T da série 02 para aplicações exigentes
  • Design robusto para aplicações extremas
  • Instalação simples
  • Elementos deslizantes sem afinação
  • Folga predefinida de fábrica
  • Material: alojamento em alumínio, tampas em aço inoxidável, elementos deslizantes em iglidur® J2

A partir de 32,08 EUR/Pc.

9 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
9 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Travão manual drylin® T, TWBM-01
Desenho maciço com fixação inferior em latão

A partir de 186,79 EUR/Pc.

1 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
1 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Guia linear drylin® T, TS-11
Material: perfil oco, alumínio, anodizado claro

A partir de 29,09 EUR/m

2 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
2 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Patim drylin® T, TW-03
  • Carruagem linear drylin® T da série 03 compacta
  • Tipo estreito e alto
  • Para aplicações exigentes
  • Instalação simples
  • Elementos deslizantes sem afinação
  • Folga predefinida de fábrica
  • Material: alojamento em alumínio, tampas em aço inoxidável, elementos deslizantes em iglidur® J2
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J

A partir de 49,89 EUR/Pc.

3 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
3 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h