Sujidade, água salgada, vibrações, temperaturas extremas, altos níveis de esforço mecânico e risco de explosão são os problemas mais frequentes que prejudicam o desempenho dos equipamentos de perfuração e outros dispositivos utilizados para a extração de petróleo e de gás natural. Em tais ambientes, nos quais qualquer paragem é dispendiosa, as calhas articuladas da igus® apresentam características que asseguram um desempenho contínuo e tranquilo.
As nossas inovações de 2020 para a indústria do gás e petróleo
Melhorar a tecnologia, reduzir os custos. Este é o objetivo dos novos modelos de calhas articuladas, cabos chainflex e sistemas de medição e monitorização isense, especificamente adaptados aos requisitos da indústria offshore e do gás e petróleo.
Pode encontrar mais informações sobre estas e outras inovações no nosso stand com 400 m2. Pode explorá-lo virtualmente por si mesmo ou em conjunto com um especialista. Agende já uma visita virtual guiada com aconselhamento personalizado:
Novidade em 10/2020:
pacote de cabos para sistemas top drive em
e-loop
Novidade em 10/2020:
manipulação rápida e simples, totalmente sem ferramentas
Novidade em 10/2020:
separador medidor de desgaste com fonte de alimentação solar
A alternativa aos cabos em laçada para guiar cabos de forma segura em aplicações suspensas. Ideal para aplicações tridimensionais.
Está curioso quanto a mais inovações?
Aceda aqui à visão geral das inovações e ao stand da feira virtual
Smart plastics, calhas articuladas inteligentes ou casquilhos lineares e deslizantes comunicam a data de manutenção durante o funcionamento e são perfeitamente integrados nos seus processos.
A flexibilidade dos polímeros valorizou as calhas articuladas e os sistemas de calhas na indústria do petróleo e do gás. Quais são as vantagens dos sistemas de calhas articuladas da igus nos sistemas top drive? O que os diferencia de outras soluções, como sistemas do tipo "festoon" ou cabos em laçada?
Qual é a forma mais rápida de substituir cabos em e-loops? O que significa "aplicações exigentes" no contexto das calhas articuladas? Pode encontrar artigos interessantes sobre a utilização dos nossos produtos na indústria do gás e petróleo no blog da igus.
Laboratório de testes com 3.800 m² Área de testes exterior, câmara climática, testes personalizados.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h