Alterar idioma :

O equipamento dos assentadores de tubagens deve ser capaz de resistir às condições climatéricas adversas em alto mar e cumprir elevados requisitos de segurança. Um grande número de cabos pesados alimenta a torre, o tensor, os sistemas de soldadura, as gruas pesadas e os accionamentos extensíveis dos navios com energia, dados e potência. Os nossos sistemas de transporte de cabos têm sido utilizados com sucesso há anos para proteger e conduzir em segurança os pacotes de cabos. e-chain® da série E4.1 são isentos de corrosão, resistentes a vibrações e comparativamente leves. O seu design economizador de espaço é uma grande vantagem para utilização em barcos de trabalho onde o espaço de instalação é limitado.
O mesmo se aplica aos nossos módulos rotativos, que são utilizados em gruas giratórias como alternativa aos anéis deslizantes. A utilização de calhas articuladas de cabos de fácil utilização em todo o sistema permite reduzir os custos de manutenção em 90 % em comparação com os anéis deslizantes.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h