Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
rebel

Braço robótico ReBeL®, agora inteligente

O nome "ReBeL®" significa " Robotic embedded-BLDC & electronics Link"(BLDC robô incorporado e ligação eletrónica. E a partir de agora, o braço robótico está disponível com sensores integrados, reduzindo os custos em 20%. Também pode ser feita uma ligação à cloud para monitorização em direto.

Características inteligentes:
  • Monitorização do estado para o ReBeL®
  • Monitorização inteligente da aplicação através da leitura dos dados de sensores e da cinemática
  • Ligação ao painel de controlo numa rede local ou externa, ligação ao PLC e ao monitor da instalação
  • Ligação à nuvem para integração de câmaras
Ir para a loja online

Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Monitorização do estado para o ReBeL®
  • Monitorização inteligente da aplicação através da leitura de dados de sensores e da cinemática
  • Ligação ao painel de controlo numa rede local ou externa, ligação ao PLC e ao monitor da instalação
  • Ligação à nuvem para integração de câmaras
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • A tecnologia de sensores incorporados elimina a necessidade de sensores externos adicionais
  • Sem paragens não planeadas
  • A monitorização permite uma análise simples dos componentes produzidos, pelo que não é necessário software adicional
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Testes extensos da duração vida no laboratório de Automação Low-cost
  • Teste antes de investir: experimente na nossa área de teste de clientes e veja por si mesmo
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Poupar os custos em viagens físicas através de ligações remotas
  • Os intervalos de serviço previsíveis, poupam paragens emergência e grandes recursos
  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos: igus.pt/hydroprs

É uma ReBeLução...

Alexander Mühlens explica o que torna o ReBel inteligente e a nova função que o robô low-cost tem este ano.

Automação low-cost - Áreas de aplicação

Aplicações LCA Mais de 8.000 soluções individuais por ano!
Selecione a sua indústria ou aplicação e saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes.
Ir para biblioteca de aplicações

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2022 Pode encontrar todas as inovações da Automação Low-cost no catálogo interativo. 
 
Ir para o catálogo

Ir para a loja de automação low-cost

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações na nossa loja online.
 
Ir para outros produtos


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h