Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Digitalização em todas as aplicações ...

... a tecnologia dos smart plastics agora em várias novidades de calhas articuladas e nos sistemas de fornecimento de energia mais vendidos

  • A expansão da série E4.80R inclui agora toda a gama de produtos i.Sense para monitorização inteligente do estado (EC.B, EC.P, e CF.P). 
  • O sistema inteligente de deteção de rotura i.Sense EC.B pode agora ser utilizado também na nova calha articulada híbrida YE(HD) para evitar paragens inesperadas.
  • No novo projeto de estudo o AG5.RAIL e o i.Sense EC.P e EC.W​ ​estabelecem as bases para um conceito de manutenção preditiva. 
Pedido de consulta
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Aumentar a disponibilidade da máquina bem como a duração de vida máxima
  • Melhor análise das falhas graças à aquisição dos dados das máquinas em tempo real
  • Fácil de integrar na indústria 4.0/conceitos de fábricas inteligentes
Redução do custo

Redução do custo

  • Fim das paragens não programadas e das falhas das máquinas
  • Redução dos custos de manutenção através de avisos prévios
  • Implementar manutenção baseada no estado
Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Intervenções não planeadas podem ser evitadas - eliminando 100 km em ciclos e economizando cerca de 3,6 kg de CO²
  • O acesso remoto aos dados da máquina em tempo real elimina os ciclos repetidos

Os smart plastics nas calhas articuladas evitam tempos de paragem inesperados e reduzem significativamente os custos de manutenção.

Manutenção preditiva implementada com sucesso

Indústria 4.0: smart plastics na prática


Estações de tratamento de águas residuais ou ETARS |
Pórticos e gruas portuárias
Transportadores e manuseamento de graneis


 

Evitar tempos de paragem, extender a duração de vida

O i.Cee numa estação de lavagem de comboios O i.Cee fornece à CFL uma estimativa da duração de vida do sistema, tendo em conta dados de monitorização do estado tais como temperatura, velocidade e distância percorrida e fornece instruções de manutenção e inspeção.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicações de clientes em todo o mundo

Exemplos de i.Sense EC.P na visão geral Na produção automóvel, na indústria de gruas portuárias, ou em estações de tratamento de águas residuais: os sistemas i.Sense EC.P são utilizados com sucesso sempre que os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:

Ir para a visão geral das aplicações


Monitorização inteligente do estado: i.Sense

Monitorização do estado com os smart plastics da igus
  • i.Sense: [Sense (sentir) = sensação] Descreve a gama de monitorização do estado da igus®
  • que deteta o estado da máquina de forma regular ou continuamente
  • utiliza um interruptor para desligar rapidamente de forma a evitar acidentes
  • Utiliza módulos para gravar os dados
  • i.Sense EC.P: deteção de força de tração em calhas articuladas
  • i.Sense EC.B: deteção de rotura em calhas articuladas
  • i.Sense CF.P: monitorização da força de tração dos cabos
Ir para monitorização do estado


Manutenção preditiva: i.Cee

Manutenção preditiva com smart plastics
  • i.Cee: [Cee, deriva de "see" (ver)] descreve a gama para manutenção preditiva na igus®
  • prevê uma manutenção precisa
  • evita paragens ou perda de qualidade
  • permite diferentes opções de entrada (ligação­ Siemens PLC, sensores de aceleração ­EC.W/EC.IM integrados, servidores­OPC­UA etc.)
  • oferece canais de saída personalizados (nuvem ­IoT­ página web­, SMS, integração­do­sistema field FANUC etc.)
Ir para manutenção preditiva

Manual técnico sobre a otimização da eficácia global do equipamento (OEE)

Clarifica a diferença entre monitorização do estado e manutenção preditiva


Este manual técnico explica: 

  • O que significa a monitorização do estado da igus® (i.Sense)
  • O que significa a manutenção preditiva da igus® (i.Cee)
  • Qual a tecnologia por trás destes sistemas
  • O que oferecem os dois sistemas ao fornecimento de energia em movimento

Informação ...

Catálogo de novidades: novidades 2022 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2022 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online