Mesas lineares com acionamento por fuso

Três eixos lineares com acionamento por fuso em diferentes versões sobre fundo branco.

Aqui encontra uma visão geral da nossa gama de produtos de módulos lineares acionados por fuso. Quer seja com guias redondas ou lineares - aqui encontrará o módulo de fuso certo.

Eixo linear SHT com várias barras-guia e fuso central roscado.

Módulos lineares SHT

  • Acionamento: Fusos trapezoidais ou de passo rápido
  • Acionamentos por fuso com rolamentos de esferas deslizantes
  • Fusos de aço, aço inoxidável ou alumínio
  • Carruagem em estrutura compacta ou carruagem linear
  • Configurável online
Eixo linear drylin SLW com fuso roscado e barras-guia.

Mesas lineares SLW

  • Mesas lineares baseadas em guias W
  • Acionamento: rosca de passo rápido trapezoidal ou de passo rápido
  • Sistemas de veio duplo resistentes à torção
  • Muitas opções de carruagem e guias
  • Possibilidade de ajustes manuais ou com motor
Acionamento linear com fuso e blocos de guia.

Mesas lineares SAW

  • Mesas lineares baseadas em guias drylin W
  • Mesas lineares baseadas em guias drylin W ou de passo rápido
  • Design robusto
  • Pronto a instalar com motor elétrico
  • Rolamentos de esferas
Acionamento por fuso de um eixo linear com fuso roscado e carro.

Mesas lineares miniatura SLN/SLNV

  • Baseados na guia linear de baixo perfil
  • fuso de passo rápido N Acionamento: Fuso trapezoidal ou de passo rápido
  • Desenho compacto
  • Ajuste da folga
  • Precisão com pré-carga
Acionamento por fuso num eixo linear com indicador de posição e botão manual.

Mesas lineares de tubo SET

  • • Ajuste de tubo isento de lubrificação
  • Acionamento: rosca trapezoidal
  • Desenho simples e suave
  • Baixo peso devido ao alumínio e polímero
  • Resistente a temperaturas até +50 °C
Acionamento linear com fuso e carro guia.

Mesa linear de baixo perfil SLT

  • • Baseados nas guias miniatura drylin® T
  • Acionamento: Fusos trapezoidais ou de passo rápido
  • Desenho compacto e de baixo perfil
  • Carruagens com ajuste da folga personalizadas
  • Várias opções de fuso

Vantagens dos módulos acionados por fuso

Posicionamento preciso

Desenho compacto

Elevada capacidade de carga

Movimento com baixo atrito

Estrutura de módulos acionados por fuso

Representação de um sistema de guia linear com componentes numerados.

Diferentes materiais nos eixos

A igus utiliza fusos trapezoidais com travagem automática em metal e aço inoxidável em todos os módulos lineares drylin®. Fusos de alumínio com revestimento de cromoduro também estão disponíveis para aplicações especiais, mediante pedido. Para algumas séries, também estão disponíveis como opção fusos de passo rápido em aço inoxidável, que podem ser configurados. Estas opções permitem alcançar velocidades e passos significativamente maiores.

Materiais dos veios

Materiais dos casquilhos

Configurador de tecnologia de acionamento ddx num portátil com componentes de acionamento mostrados.

Configurador de sistemas de acionamento por fuso

Personalizados de acordo com os seus requisitos

  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Acessórios opcionais
  • Entrega rápida*

Exemplos de aplicação de módulos acionados por fuso

Configuração de medição especial com módulos acionados por fuso

Instalação robótica para uma aplicação artística sobre uma mesa de trabalho.

Impressora 3D para betão l Solução isenta de lubrificação para ambientes poeirentos

Uma impressora 3D constrói um grande muro curvo numa obra ao ar livre.

Tecnologia de sistemas de acionamento elétrico num sistema de sistema de posicionamento automático

Estação de picking da igus num ambiente de feira ou exposição.

Mais exemplos de aplicação

Casquilhos lisos em aplicações industriais para máquinas de construção, turbinas eólicas e instalações de produção.

Amostra gratuita e manual técnico

Apoio para os pés na caixa com lupa destacada.

Amostra de fuso miniatura

Capa de whitepaper com um módulo linear, Toothed belt drive ou lead screw drive, igus.

Descarregar o manual técnico

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas