Módulo linear de tubo único drylin® SET easytube isento de lubrificação

  • Baixo peso devido ao alumínio e ao plástico
  • Acionamento: rosca trapezoidal ou íngreme
  • Também disponível sem fuso como sistema de medição com escala
  • Montagem através de travessas verticais ou flangeadas
  • Resistente a temperaturas até +50 °C
Módulo linear de tubo SET easytube
  • Eixos monotubo anti-rotação
  • sem corrosão com fuso em aço
  • inoxidável Acionamento: Com parafuso de avanço trapezoidal ou de hélice alta
Módulo linear de tubo único com dupla flange
  • flange dupla
  • Ideal para ligação axial
  • flange em plástico robusto
Módulo linear de tubo único com flange
  • Pré-carregado de um lado
  • Flange em alumínio maciço
  • Para ajuste horizontal e vertical
Módulo de tubo único com escala de medição
  • Vidrado, à prova de enxaguamento
  • Fixação infinitamente variável
  • Disponível com e sem fuso
Módulo de tubo único muito leve
  • Corrediça linear particularmente leve
  • Também disponível na versão com flange
  • Montagem simplificada

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controlo

Acessórios para mesas e módulos lineares drylin
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Opções de montagem e fixação
  • Motores de passo e de corrente contínua para funcionamento elétrico

Exemplos de aplicações selecionadas dos nossos clientes

Módulos lineares de tubo único em unidades de produção de fraldas

eixo monotubo easytube em máquinas de produção de fraldas

Módulo linear de tubo único para tarefas de posicionamento em máquinas de formação, enchimento e selagem de sacos

Unidade linear de tubo único SET easytube numa máquina de formação, enchimento e selagem de sacos

Aplicações com módulos lineares drylin

Outros exemplos de aplicação com unidades lineares drylin