Calhas articuladas para cursos longos e aplicações exigentes

Cadeia energética num longo percurso para aplicações heavy duty.

E4.1

e-chain com canais para cabos em aplicações móveis.
  • Alturas interiores: 30 a 800 mm
  • Barra transversal amovível no raio interior e exterior
  • Para aplicações particularmente exigentes
  • Punho traseiro para uma estabilidade lateral óptima
  • Elevado impulso em trajectos longos e para grandes comprimentos sem apoio
  • Amortecimento de ruído "travões" e amortecedores de ruído como opção
  • Elos exteriores e interiores para uma montagem rápida
  • Com ou sem pré-tensão

E4/4

Calha porta-cabos e-chain E4.4 em vista lateral.
  • Alturas internas: 56 a 80 mm
  • Largura total: barra transversal amovível no raio interior e exterior
  • Elevada estabilidade
  • Para tarefas particularmente exigentes
  • Ideal para aplicações pesadas
Calha articulada igus da série P41 com guia multicomponente para cabos e mangueiras.
  • Alturas interiores: 32 a 80 mm
  • Rede completa: barra transversal amovível no raio interior e exterior
  • Vida útil mais longa graças às rótulas de tribopolímero isentas de manutenção na ligação dos elos da corrente
  • Longas distâncias de deslocação até 800 m ou mais
  • Elevado peso de enchimento até 30 kg/m
  • Velocidades até >5 m/s
  • Monitorização inteligente do desgaste possível

P4

Calha técnica com cabos e segmentos de ligação.
  • Alturas interiores: 32 a 80 mm
  • Rede completa: barra transversal amovível no raio interior e exterior
  • Longas distâncias de deslocação até 800 m ou mais
  • Elevado peso de enchimento até 30 kg/m
  • Altas velocidades até >10 m/s
  • Prémio de design de produto iF 2007
Cadeia porta-cabos igus com roletes para guiamento de energia.
  • altura interior: 32 a 80 mm
  • Disponível em duas versões:
    • Completamente fechado
    • Completamente fechado
  • Para aplicações particularmente exigentes
  • 75% menos potência de acionamento, rolamento
  • Velocidades até 6 m/s possíveis
  • Resistência uniforme ao rolamento para aplicações com sujidade
Sistema Auto-Glide e-chain com elementos de guia para a calha porta-cabos.
  • Disponível em quatro versões:
    • Para o sistema E4.1
    • Para o sistema E2/000
    • Enchimento rápido - basta introduzir o cabo
    • Elementos de guia deslizantes especiais
  • Fiavelmente silenciosa, resistente à abrasão e eficiente em termos energéticos
  • Para distâncias de deslocação até 80 m e velocidades até 2,5 m/s

conjunto completo

Cadeia porta-cabos igus com componentes e inserções para um conjunto modular.
  • Distâncias de deslocação 8 - 200 m
  • Poupança de tempo - montamos o conjunto completo para si
  • 1 conjunto completo é composto por
    • calha articulada
    • suporte de montagem
    • aliviadores de tensão
    • separador
    • sistema de guiamento sem barra de deslizamento
    • sistema de guiamento com barra de deslizamento
    • chave de fendas
    • E mais

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas