Módulos lineares com acionamento por correia dentada

Visão geral dos eixos com correia dentada

Visão geral dos nossos módulos lineares

Estrutura compacta

Módulos acionados por correia dentada com desenho compacto
  • Realizam muitas tarefas de
  • posicionamento Possibilidade de ligação do motor
  • Alturas de instalação de baixo perfil

Posicionamento inverso

Posicionamento inverso com módulos lineares da igus
  • Ajuste rápido direita/esquerda
  • Compacto com guia guia dupla de baixo perfil drylin W
  • Com flange angular

Gama para aplicações industriais específicas

Módulos acionados por correia dentada da igus para aplicações industriais específicas
  • Para aplicações até -30 °C (LT)
  • Para utilização subaquática (UW)
  • Para o contacto com salpicos de água (SW)

Sistema modular aberto

Módulos com acionamento por correia
  • Leque
  • variável de veio mm Leve com versão em
  • alumínio Versão em aço inoxidável resistente à corrosão

Eixo móvel

Módulo linear com acionamento por correia dentada
  • Unidade de acionamento permanentemente instalada
  • carga axial: 50N de
  • baixo peso

Módulo acionado por correia eixos com motor

Módulo elétrico acionado por correia dentada
  • Comprimentos de curso predefinidos (300/500/1000 mm)
  • Funcionamento isento de manutenção e de lubrificação externa
  • montagem rápida

Módulo linear de baixo perfil ZLN-40

Módulos com acionamento por correia
  • Desenho de baixo perfil, 27mm de altura
  • carga vertical a partir de 30N
  • Com motores de passo NEMA e motores de corrente contínua EC/BLDC

Módulos lineares acionados por módulos lineares de correia dentada dupla ZLWT

Módulo acionado por módulos lineares de correia dentada drylin® 1080
  • Módulo linear acionado por módulos lineares de correia dentada tandem compacto com duas correias dentado numa só unidade,
  • pronto a ligar com motor e sistema de
  • controlo com casquilhos de substituição drylin® W

Módulo módulos lineares de correia dentada Econ

Módulo módulos lineares de correia dentada Econ
  • Funcionamento silencioso e design de baixo perfil
  • Correias dentadas com mola de pré-carga
  • perfil de alumínio anodizado resistente
  • à torção Cargas até 20N

Vantagens dos módulos lineares acionados por

100% isentas de lubrificação

100% isentas de lubrificação

Funcionamento silencioso

Funcionamento silencioso

Estrutura fina

Estrutura fina

Utilização subaquática

Utilização subaquática com correia UW

Especificamente para funcionamento contínuo

Especificamente para funcionamento contínuo

Económicos

Sistemas de módulos lineares económicos

Estrutura de um módulo acionado por módulos lineares de correia dentada

Secção transversal de um módulo acionado por correia dentada da igus
DDX

Módulos lineares sistemas

de acionamento por correia dentada personalizados de acordo com os seus

  • lineares. Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • lista de peças detalhada
  • Entrega rápida*

Exemplos de aplicação com acionamentos por correia dentada

Exemplo de aplicação da sistemas de acionamento Remotion

Robôs offshore - Inspecção, limpeza e

Exemplo de aplicação de sistemas de acionamento

Impressora 3D para betão l Solução isenta de lubrificação para ambientes poeirentos

Tecnologia de acionamento numa unidade de preparação de encomendas

Tecnologia de sistemas de acionamento elétrico num sistema de sistema de posicionamento automático

AWB

Mais exemplos de aplicação

Amostra gratuita e manual técnico

Amostra de fuso miniatura

Amostra

Descarregar o manual técnico

Manual técnico sobre os sistemas de acionamento

Mais informações sobre módulos lineares acionados por correia dentada

Chumaceiras

É possível uma manutenção fácil e rápida?

  • Manutenção direta e inteligente na guia
  • elemento deslizante resistente ao desgaste fabricado em guia J200
Dados técnicos

Que dados técnicos existem para os módulos lineares com acionamento por correia dentada ?

Motor elétrico para módulo acionado por módulos lineares de correia dentada

Que motores posso ligar módulos acionados por correia dentada ?

Binário de acionamento e carga

Binário de acionamento e carga