Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Prevenir facilmente paragens não planeadas dos sistemas com apenas três cliques

Sistemas de monitorização do estado i.Sense O cliente pode alterar por sua conta todos os sistemas prontos a instalar do sistema de fornecimento de energia.

Sistemas prontos a instalar para monitorização de força de tração/compressão(EC.P) e deteção de ruturas (EC.B) agora na loja online

Após os conjuntos completos de smart plastics, os sistemas i.Sense EC.P para monitorização da força de tração/compressão e o i.Sense EC.B para deteção de ruturas, podem agora também ser totalmente configurados, incluindo os preços e encomenda na loja online i.Sense.​

A configuração individual do sistema para cada aplicação pode ser facilmente selecionada com base em vários critérios de seleção (série da calha articulada, comprimento, posição do armário de controlo, excesso do comprimento do cabo). A​lista de materiais, o preço e o prazo de entrega são então indicados. Mais informações tais como as macros EPLAN, bem como instruções de funcionamento e montagem, podem também ser vistas na loja.
Ir para a loja online dos i.Sense
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Configuração da monitorização do estado i.Sense e descarga de dados do sensor possível em múltiplos canais (USB, Adhoc WiFi, ...), bem como em diferentes dispositivos finais
  • A forma mais rápida de implementar a monitorização contínua do estado para maior fiabilidade nas aplicações com movimento
Redução do custo

Redução do custo

  • Sem custos de desenvolvimento de projeto
  • Sistema de baixo preço sem quantidade mínima de encomenda
  • Utilizar os serviços de gestão preditiva para evitar tempos de paragem não planeados das instalações e os custos resultantes
Provas dadas

Provas dadas

  • A decorrer uma série de ensaios no maior laboratório de testes da indústria para sistemas dinâmicos de transferência de energia
  • Pode ser encomendado online em qualquer altura a partir da loja online da igus
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Os intervalos de serviço previsíveis, poupam paragens emergência e grandes recursos
  • Redução do custo por ciclo com
    o acesso remoto (redução de cerca de 3.6kg de
    CO² por 100km de ciclos)
Descubra os smart plastics com alguns cliques na loja online da igus.

Exemplos de monitorização do estado implementadas com sucesso na prática

Projetos de clientes com smart plastics i.Sense


AOS GmbH | CFL SE
GHD Maschinenbau GmbH
Mercedes-Benz Group

 

"Máxima fiabilidade"

Sistema de monitorização do estado num robô "Graças à aquisição de dados das máquinas digitais e à ligação em rede das máquinas e componentes, podemos registar continuamente o estado dos sistemas e receber uma notificação preditiva assim que for necessária uma reparação ou substituição."

Daniel Bangerter, Diretor da Assistência ao Cliente da Güdel Deutschland GmbH

Aplicações de clientes em todo o mundo

Visão geral dos exemplos de monitorização do estado Na produção automóvel, na indústria de gruas, ou em estações de tratamento de águas residuais: os sistemas de monitorização do estado i.Sense são utilizados com sucesso para reduzir os custos de manutenção e evitar o tempo de paragem das máquinas:

Ir para a visão geral das aplicações

Quando é que preciso de um sistema de monitorização do estado inteligente como o i.Sense dos smart plastics?

Monitorização do estado em vez de paragens na produção

Quando os trabalhos regulares de manutenção requerem a paragem total da produção ...
Sistema de monitorização do estado para desvios muito pequenos

Quando as anomalias no movimento não podem ser detetadas pelos humanos a tempo ... 
Monitorização do estado para monitorização contínua

Se as instalações ou as máquinas precisam de ser monitorizadas frequente ou continuamente ...
Monitorização do estado para áreas de difícil acesso

Se os sistemas de fornecimento de energia são difíceis de aceder ou visualizar ... 
Monitorização do estado em áreas de segurança

Se os trabalhos de manutenção representam um risco para a saúde ou segurança ...
Monitorização do estado para reduzir os custos

Se os custos de manutenção tiverem de ser reduzidos e a duração de vida prolongada ...

Os sistemas de monitorização do estado prontos a instalar i.Sense formam a base para a manutenção preditiva

Uma vez que o i.Sense Wonderbox faz parte do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo do i.Cee. Estes dados podem então ser utilizados para controlar digitalmente a gestão do alarme e o escalonamento do sistema. 

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.


Manual técnico sobre a otimização da eficácia global do equipamento (OEE)

Clarifica a diferença entre monitorização do estado e manutenção preditiva


Este manual técnico explica: 

  • O que significa a monitorização do estado da igus® (i.Sense)
  • O que significa a manutenção preditiva da igus® (i.Cee)
  • Qual a tecnologia por trás destes sistemas
  • O que oferecem os dois sistemas ao fornecimento de energia em movimento

Informação ...

Catálogo de novidades: novidades 2022 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2022 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online