Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Ainda mais segurança em cursos longos - com o novo sensor de cabo i.Sense EC.B

Especialmente sob as condições mais adversas nos sistemas de pórticos ou similares, a deteção inteligente de ruturas i.Sense EC.B protege contra tempos de paragem não planeadas e custos elevados com o novo sensor de cabo.

Ainda mais segurança ... i.Sense EC.B O novo sensor de cabo do sistema i.Sense EC.B oferece agora ainda mais segurança em cursos longos.
Os elos das calhas articuladas são concebidos para uma árdua utilização contínua. Por vezes ainda acontecem situações diferentes do que se pensa; especialmente em cursos longos. Para conseguir maior controle, equipámos agora o comprovado sistema i.Sense EC.B para a deteção inteligente da rotura com um novo sensor de cabo. Ele deteta de imediato uma rotura mesmo em comprimentos superiores a 35m e desencadeia uma mensagem no caso de uma queda. Isto permite reagir diretamente e evitar danos dispendiosos ou a falha completa das instalações.

O novo sensor de cabo caracteriza-se por uma elevada resistência às intempéries e um design robusto, o que o torna particularmente interessante para aplicações no exterior, especialmente em sistemas de pórticos e gruas ou transportadores de material a granel. Além disso, a distância de medição superior a 999m do novo sensor permite um alinhamento significativamente mais preciso do sistema. A deteção inteligente de roturas com o i.Sense EC.B oferece assim uma melhor proteção em cursos longos. 
Pedir uma apresentação com uma amostra gratuita
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Aquisição dos dados do estado em tempo real para o sistema de fornecimento de energia durante todo o curso
  • Maior distância de medição de 999mm, para melhor precisão em cursos longos
  • Resistência aos efeitos das intempéries, ideal para grandes instalações em gruas
     
Redução do custo

Redução do custo

  • É apenas necessário um sensor para cursos longos - um segundo sensor pode ser guardado
  • Evite períodos de inatividade inesperados
  • Prevenir uma falha total caso os elos quebrem
Provas dadas

Provas dadas

  • Sucesso comprovado no terreno logo nas primeiras aplicações do cliente
  • A decorrer uma série de ensaios no maior laboratório de testes da indústria  para sistemas dinâmicos de transferência de energia
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Manutenção baseada no estado evita a substituição desnecessária ou prematura da calha articulada

O especialista em smart plastics, Richard Habering, explica rápida e facilmente como funciona o i.Sense EC.B.

Deteção de roturas inteligente implementada com sucesso

i.Sense EC.B dos smart plastics na prática


Estações de tratamento de águas residuais ou ETARS |
Pórticos e gruas portuárias
Transportadores e manuseamento de graneis


 

"Menos trabalho, maior disponibilidade"

O i.Sense EC.B em utilização "Menos trabalho de manutenção, maior disponibilidade, capacidade de guiar os diferentes cabos e mangueiras num único sistema, monitorização inteligente do estado com o i.Sense EC.B ... Escolheria novamente e sem qualquer dúvida as calhas articuladas inteligentes da igus!"

Eng. Fabian Wilhelm, Gestor de Projeto da AOS Stade GmbH

Aplicações de clientes em todo o mundo

Visão geral de exemplos i.Sense Quer na produção automóvel internacional, na indústria mundial de gruas, ou em estações de tratamento de águas residuais, os sistemas i.Sense são utilizados com sucesso, os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:

Ir para a visão geral das aplicações

Quando é que preciso de um sistema para deteção inteligente de roturas nas calhas articuladas como o i.Sense EC.B?

Monitorização do estado em vez de paragens na produção

Quando os trabalhos regulares de manutenção requerem a paragem total da produção ...
Sistema de monitorização do estado para desvios muito pequenos

Quando as anomalias no movimento não podem ser detetadas pelos humanos a tempo ... 
Monitorização do estado para monitorização contínua

Se as instalações ou as máquinas precisam de ser monitorizadas frequente ou continuamente ...
Monitorização do estado para áreas de difícil acesso

Se os sistemas de fornecimento de energia são difíceis de aceder ou visualizar ... 
Monitorização do estado em áreas de segurança

Se os trabalhos de manutenção representam um risco para a saúde ou segurança ...
Monitorização do estado para reduzir os custos

Se os custos de manutenção tiverem de ser reduzidos e a duração de vida prolongada ...

O i.Sense EC.B num pórtico de contentores

  • O sensor EC.B (EC= e-chain® (calha articulada), B = break detection (deteção de rotura)) é instalado no ponto móvel da calha articulada (no vídeo com a caixa mais pequena do sensor para cursos curtos)
  • Os terminais de fixação permitem que o sensor EC.B seja instalado no ponto móvel da calha articulada
  • É passado um cabo através da calha articulada para registar qualquer alteração no comprimento, reportando-a ao sensor do cabo EC.B.
  • Este deteta as roturas nas calhas, desliga o sistema e evita mais danos
Mais informações sobre outros sistemas i.Sense
O especialista em sensores Konstantin Schmer explica o sistema

Integração no ambiente de rede

Como parte do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics,, todos os dados do i.Sense EC.B também podem ser avaliados no módulo do quadro elétrico i.Cee. A gestão completa do alarme e escalonamento do sistema, pode então ser controlada digitalmente. 

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.


Visão geral dos smart plastics

Visão de toda a gama de produtos para a indústria 4.0 da igus


Tabela dos conteúdos desta brochura gratuita:
  • Monitorização do estado (i.Sense)
  • Sistemas para monitorização do estado
  • Vantagens dos sistemas para monitorização do estado
  • Exemplos de aplicação da monitorização do estado
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistemas para a manutenção preditiva
  • Vantagens dos sistemas de manutenção preditiva
  • Exemplos de aplicação da manutenção preditiva
  • Fluxo de dados em conceitos das fábricas inteligentes modernas

Informação ...

Catálogo de novidades: novidades 2022 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2022 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online