Soluções em plástico isentas de lubrificação e compatíveis com salas limpas para tecnologia médica

O ambiente hospitalar requer componentes que cumpram os mais elevados padrões de higiene. Os casquilhos deslizantes isentos de lubrificação e resistentes à corrosão e os sistemas de calhas articuladas em plástico especial são a escolha certa. Os casquilhos deslizantes são utilizados em equipamentos de raio X, equipamentos de laboratório, cadeiras para tratamentos e pacientes, camas hospitalares e próteses. As calhas articuladas, isentas de manutenção, são utilizadas para a proteção e guiamento de cabos, como por exemplo: em dispositivos de bloco operatório, sistemas de reabilitação e equipamento de diagnóstico imagiológico. Os nossos componentes são compatíveis com salas limpas, resistentes a ambientes agressivos e silenciosos - para os requisitos médicos mais elevados.

Vantagens dos produtos da igus:

  • Isentas de lubrificação e resistentes à corrosão
  • Isentos de manutenção
  • Vibrações e ruído reduzidos
  • Económicos
  • Reduzem o espaço de instalação e o peso
  • Envio rápido
  • Montagem simples
  • Cálculo da duração de vida


8 destaques num vídeo de 4 minutos

As nossas inovações de 2020 para tecnologia médica
Melhorar a tecnologia, reduzir os custos: com os novos modelos de calhas articuladas, cabos chainflex e os sistemas i.Sense de medição e monitorização, especificamente adaptados às exigências da tecnologia médica.
 
Pode encontrar mais informações sobre estas e outras inovações no nosso stand com 400 m 22. Pode explorá-lo virtualmente por si mesmo ou em conjunto com o nosso especialista. Agende já uma visita virtual guiada com aconselhamento personalizado:

Agendar já uma visita digital

Novidade 10/2020: Casquilhos deslizantes para altas temperaturas

Novidade 10/2020: separador para medir o desgaste com fonte de alimentação solar

Novidade 10/2020: utilização rápida e simples, totalmente sem ferramentas


Roscas na tecnologia médica e laboratorial

Melhorar a tecnologia e reduzir os custos

▲ Melhorar a tecnologia: isenção de lubrificação e manutenção para áreas exigentes em termos de higiene
▼ Reduzir custos: até 25% menos desgaste e duração de vida 30% mais longa devido à assimetria da rosca

Saiba mais aqui

Diagrama de bolsas de reanimação automatizadas

Amostras grátis e aconselhamento

Para o desenvolvimento de bolsa de reanimação automatizadas

Devido à necessidade premente de ventiladores por todo o mundo e para o desenvolvimento de novas soluções para bolsas de reanimação automatizadas (bolsas Ambu): a igus envia rapidamente amostras grátis, componentes e fornece apoio.
Teremos também todo o gosto de responder às suas perguntas sobre a tecnologia e a função destas aplicações com os nossos especialistas.

Peça aconselhamento aqui

Visão geral das vantagens dos nossos produtos


Soluções em plástico para equipamento médico

Mobiliário médico

Mobiliário médico

Mecanismos de ajuste de estruturas, atuadores elétricos e hidráulicos com funções de ajuste.

Equipamento dentário

Equipamento dentário

Sistemas de raio X dentários, superfícies de suporte e armazenamento dos utensílios médicos, movimentação das unidades de tratamento.

Equipamento e dispositivos cirúrgicos

Equipamento e dispositivos cirúrgicos

Lâmpadas, assentos cómodos e ajustáveis com bandejas de suporte móveis e equipamentos para exames oftalmológicos.

Cadeiras de rodas

Cadeiras de rodas

Mecanismos de elevação, do tipo tesoura, mecanismos estruturais ou componentes estruturais.

Bloco operatório

Bloco operatório

Mesas, lâmpadas, dispositivos de ligação e suportes de monitores.

Próteses e ortóteses

Próteses e ortóteses

Próteses de mão, próteses de articulações e próteses de braço.



Exemplos de aplicações de clientes


Produtos frequentemente utilizados em laboratórios e na tecnologia médica e de reabilitação

E2 mini

E2 mini

Fáceis de instalar

Passo curto para funcionamento silencioso

Elevada resistência à torção

Diversas formas de separação interior

Cabos para sistemas de medição

chainflex® CF11.D

Sem paragens não planeadas

Garantia de 36 meses

Resistência a óleos (de acordo com DIN EN 50363-10-2)

Casquilho deslizante iglidur® G1

Casquilho deslizante iglidur® G1

Duração de vida duas vezes superior sob cargas elevadas.

Temperatura de funcionamento prolongada: +180 °C

Absorção da humidade 50% inferior

Encaixe por pressão até +120 °C

Varões e placas iglidur® A350

Varões e placas

Temperatura de funcionamento até +180 °C

Em conformidade com os requisitos da FDA

Para cargas médias a elevadas

Isentos de lubrificação e de manutenção

Tecnologia de fusos

Tecnologia de fusos

Redução dos custos até 40%

Resistência a ambientes agressivos

O desenho arredondado da rosca garante um funcionamento silencioso e com pouca vibração

A duração de vida pode ser calculada online

Guias lineares drylin®

Tecnologia linear drylin

Isentas de lubrificação e de manutenção

Resistentes à corrosão

Resistente à sujidade

Isentos de lubrificação & manutenção

Rolamentos de esferas em plástico

Rolamentos de esferas em polímero xiros®

Poupe dinheiro e espaço de instalação

Economia de espaço

Resistentes à corrosão

Isentos de lubrificação e 60% mais leves

Serviço de impressão 3D

Configurar rodas dentadas

Configure rodas dentadas online

Simples, rápido e económico

Elevada resistência ao desgaste

Prontas em 1 a 3 dias

Sistema modular robolink®

Sistema modular robolink®

Construa ou compre robôs low-cost

É possível a combinação de motores e articulações robolink®

Conceito modular

Low-cost


Artigo técnico sobre equipamento médico

Artigo técnico: Equipamento de pipetagem automatizado

Tecnologia inovadora de tribopolímeros em equipamentos de análise modernos

Tendo em conta, por um lado, os requisitos específicos no que diz respeito ao equipamento médico, à precisão e higiene, e, por outro lado, os aspetos económicos gerais, a produtividade e a pressão dos custos, os fabricantes de equipamento médico estão sempre à procura de materiais e soluções que possam utilizar para produzir os melhores sistemas de doseamento, de acordo com os desejos dos seus clientes, que são cada vez mais complexos. Os casquilhos de polímero da igus apresentam vantagens cruciais, que permitem reduzir o peso, os custos e o espaço de instalação necessário...


Caixa de amostras para a indústria médica

Solicite a caixa de amostras médica gratuita!

Teste os nossos sistemas de calhas articuladas e os nossos casquilhos para a indústria médica; irá verificar um aumento na performance do seu equipamento e uma redução dos custos.

Encomendar já uma caixa de amostras

Mais informações


Sites relacionados

Próteses e órteses

Para menos 95% de desgaste.

Desporto, fitness e reabilitação

Componentes em polímero para o funcionamento diário contínuo em equipamento de fitness: resistente, amortecedor de vibrações, limpo, leve, silencioso