Proteção compacta dos cabos a alta velocidade no fluoroscópio de dois planos

Equipa de investigação em biomecânica confia nas calhas articuladas num inovador sistema de fluoroscopia

Calhas articuladas P4.1 e E4.1 na fluoroscópio de dois níveis do LMB
  • O que era necessário: Calhas articuladas para guiar os cabos de potência e de sinais na horizontal e na vertical
  • Requisitos: Adequadas para acelerações rápidas e velocidades elevadas, compactas, leves, longa duração de vida, necessidades mínimas de manutenção
  • Indústrias: Tecnologia médica, dispositivos médicos
  • Sucesso para o cliente: Com as calhas articuladas P4, é possível guiar cabos elétricos já existentes, poupando espaço. Graças aos perfil integrados, as calhas articuladas movem-se com baixo atrito e requerem pouca força de acionamento, mesmo quando sujeitas a cargas e velocidades elevadas. As nossas calhas articuladas E4.1, robustas e de fácil preenchimento, guiam os cabos na vertical. O desenho modular de ambas as série de calhas torna-as flexíveis para futuras personalizações.

Problema

Solução

O fluoroscópio pode ser utilizado para obter informações essenciais sobre a cinemática e o desempenho de uma articulação do joelho.

As unidades de imagiologia deslocam-se em simultâneo com o sujeito do teste ao longo de uma pista com 20 metros.

As calhas articuladas da igus são utilizadas para guiar muitos cabos de potência e de sinais.

Calhas articuladas E4.1

Amostra E4.1

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas