Componentes sem lubrificação e sem manutenção para movimentação em equipamentos de laboratório

Equipamento laboratorial

Produtos de topo para equipamento de laboratório

sistemas de robôs lineares drylin

drylin® Sistemas e motores de pórtico

  • eixo linear sem lubrificação
  • Longa vida útil, precisão e elevada fiabilidade
Rodas dentadas

Rodas dentadas de plástico

  • Não necessita de lubrificação
  • Longa vida útil graças a materiais optimizados
  • Dimensões personalizadas também possíveis
Calhas articuladas E2

calha articulada da série E2

  • Para uma passagem segura dos cabos
  • Elevada estabilidade com funcionamento silencioso
  • Pode ser utilizada nos espaços mais apertados
dryspin

dryspin® porca e fuso do parafuso de avanço

  • Tecnologia de parafuso de avanço completamente isenta de lubrificação e manutenção
  • Até 25 % menos desgaste e até 30 % mais tempo de vida útil devido à assimetria da rosca
rótulas de plástico iglidur

Casquilho deslizante de plástico

  • Sem corrosão e resistente a produtos químicos
  • Sem manutenção e sem lubrificação
  • Resistente ao desgaste, elevada capacidade de carga
Impressão 3D

Componentes impressos em 3D

  • Produtos personalizados a partir da impressora 3D
  • Material de impressão 3D altamente resistente à abrasão
  • Envio rápido com serviço de impressão 3D online

Aplicações bem sucedidas na tecnologia laboratorial

Instalação de enchimento no laboratório

Sistema de preenchimento de tubos de reação

Diagnóstico de ADN

A mais elevada precisão no diagnóstico de ADN

Histórias de sucesso da tecnologia médica

... e outros casos de sucesso

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas