Descubra a caixa de amostras de tecnologia médica

plástico de movimento para utilização em equipamento e mobiliário médico e de laboratório

Caixa de amostras para a indústria médica

O que contém a sua caixa

  1. drylin® Guias de perfil W, T e N ▼
  2. dryspin® Parafuso inclinado
  3. acionamento ▼ iglidur ®
  4. casquilho deslizante ▼ calha articulada E6 ▼
  5. cabo chainflex® e cabo de acionamento personalizado ▼
  6. xiros B180
  7. rolamento rígido de esferas ▼ igubal® ESTM-rolamento de bloco em cunha ▼

3 iglidur® rótula

4 calha articulada em plástico

Elo R6.29 de uma cadeia porta-cabos em vista lateral.
  • Funcionamento extremamente silencioso e com poucas vibrações
  • Longa vida útil graças às vibrações mínimas e à elevada resistência à tração
  • Adequada para altas velocidades e acelerações
  • Muito resistente ao desgaste graças aos conectores que substituem os parafusos e os furos

6 xiros

Rolamento de esferas com gaiola de plástico e esferas metálicas.
  • Adequado para temperaturas de funcionamento de -40 °C a +80 °C
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Boa resistência química
  • Compatível com a FDA

7 igubal® Rótulas As

Casquilho liso igubal com flange em plástico.
  • série dimensional: E, com base na norma DIN ISO 12240
  • caixa em material igumid® G, particularmente resistente a impactos e reforçado com fibras longas
  • esfera esférica de material iglidur® W300 muito resistente ao desgaste
  • Adequado a longo prazo para temperaturas de -30 °C a +80 °C

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas