Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

O primeiro sistema mundial de monitorização ​para sistemas de calhas articuladas deslizantes standard

A nova i.Cee wonderbox pode ser facilmente fixada à calha sem quaisquer elementos adicionais dentro para monitorizar o movimento e o estado de cada elo.

Apresentação do princípio funcional sem contacto da wonderbox i.Cee
Com o sistema de monitorização sem contacto para sistemas de calhas articuladas deslizantes (com e sem rolamentos), a igus® alcançou uma inovação tecnológica. O novo i.Cee wonderbox mede os parâmetros dinâmicos das calhas "na passagem" sem contacto, semelhante a um radar de auto-estrada. Ao comparar com os valores standard provenientes de anos de experiência no laboratório de testes da igus, podem ser detetadas alterações no estado numa fase inicial e podem ser feitas previsões precisas da duração de vida para cada elo da calha articulada.

A wonderbox pode ser facilmente instalada na calha, na zona do ponto fixo. Não são necessários mais elementos adicionais dentro da calha, o que também garante uma elevada vantagem na adaptação. 
Registe-se para um teste beta gratuito
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Monitorização com sistemas sem contacto para aplicações com calhas articuladas deslizantes
  • Sistema de aviso prévio, em tempo real, com visualização do estado dependente da posição
  • Fixação externa compacta no ponto fixo
  • Determinação do perfil do movimento para o cálculo preciso da duração de vida de cada elo individual da calha articulada
Redução do custo

Redução do custo

  • Utilização em sistemas de calha articulada standard sem elementos adicionais
  • A previsão seletiva da duração de vida dos elos da calha articulada permite uma gestão eficiente da manutenção
  • A opção de detetar a elevação sem contacto evita a substituição mais demorada da calha articulada
Provas dadas

Provas dadas

  • Estão a decorrer uma série de ensaios no maior laboratório de testes da indústria para sistemas dinâmicos de transferência de energia, especialmente no banco de ensaios no exterior
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Sem marcas de desgaste nos sensores graças à medição sem contacto
  • Não é necessária a substituição prematura ou desnecessária de materiais graças às recomendações de manutenção baseadas no estado
O nosso especialista em smart plastics, Richard Habering, explica o novo i.Cee Wonderbox utilizando uma amostra no stand virtual da igus em Colónia.

Monitorização inteligente do sistema implementada com sucesso

Os smart plastics na prática


Estações de tratamento de águas residuais ou ETARS |
Pórticos e gruas portuárias
Transportadores e manuseamento de graneis


 

"Menos trabalho, maior disponibilidade"

i.Sense EC.P em utilização "Menos trabalho de manutenção, maior disponibilidade, a capacidade de guiar os diferentes cabos e mangueiras num único sistema, monitorização inteligente do estado com o i.Sense ... Escolheria novamente e sem qualquer dúvida as calhas articuladas inteligentes da igus!"

Eng. Fabian Wilhelm, Gestor de Projeto da AOS Stade GmbH

Aplicações de clientes em todo o mundo

Exemplos de i.Sense EC.P na visão geral Na produção automóvel, na indústria de gruas portuárias, ou em estações de tratamento de águas residuais: os sistemas i.Sense EC.P são utilizados com sucesso sempre que os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:

Ir para a visão geral das aplicações

Quando é que preciso de um sistema inteligente de monitorização do estado como o i.Cee wonderbox?

Monitorização do estado em vez de paragens na produção

Quando os trabalhos regulares de manutenção requerem a paragem total da produção ...
Sistema de monitorização do estado para desvios muito pequenos

Quando as anomalias no movimento não podem ser detetadas pelos humanos a tempo ... 
Monitorização do estado para monitorização contínua

Se as instalações ou as máquinas precisam de ser monitorizadas frequente ou continuamente ...
Monitorização do estado para áreas de difícil acesso

Se os sistemas de fornecimento de energia são difíceis de aceder ou visualizar ... 
Monitorização do estado em áreas de segurança

Se os trabalhos de manutenção representam um risco para a saúde ou segurança ...
Monitorização do estado para reduzir os custos

Se os custos de manutenção tiverem de ser reduzidos e a duração de vida prolongada ...

Os sistemas de monitorização do estado constituem a base para a manutenção preditiva

Uma vez que o i.Sense Wonderbox faz parte do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo do i.Cee. Estes dados podem então ser utilizados para controlar digitalmente a gestão do alarme e o escalonamento do sistema. 

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.


Manual técnico sobre a otimização da eficácia global do equipamento (OEE)

Clarifica a diferença entre monitorização do estado e manutenção preditiva


Este manual técnico explica: 

  • O que significa a monitorização do estado da igus® (i.Sense)
  • O que significa a manutenção preditiva da igus® (i.Cee)
  • Qual a tecnologia por trás destes sistemas
  • O que oferecem os dois sistemas ao fornecimento de energia em movimento

Banco de ensaios no exterior para cursos longos

A nossa área de teste com 200m para calhas articuladas pode ser utilizada para testar cursos até 400m. As calhas articuladas funcionam automaticamente a uma velocidade até 8m/s e uma aceleração de 2m/s².

Neste teste temos as calhas P4, 4040RHD, autoglide 5 e os sistemas i.Sense dos smart plastics.

Informação ...

Catálogo de novidades: novidades 2022 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2022 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online