Alterar idioma :
Realizamos todo o planeamento de projectos de engenharia internamente e colocamo-los à prova no maior laboratório de testes do mundo para fornecimento de energia. Com a nossa rede global de engenharia e montagem, podemos gerir projectos em todo o mundo e entregá-los, montá-los, testá-los e mantê-los a curto prazo.
Desloque-se para baixo para uma breve viagem através de alguns dos destaques dos nossos projectos:

Na altura, o simulador de condução era único em termos de aceleração e velocidade.

Em "Rig Skidding" aplicações, um ambiente adverso e cargas adicionais elevadas criam condições difíceis. A aplicação foi resolvida com sucesso com a calha articulada plástica da série E4. As vantagens em relação às correntes de aço:

Fornecimento fiável de energia em condições de humidade extremamente elevada: Foi instalada uma sistema de guiamento personalizada para serviço pesado com um espaçamento de apoio de 6 m para utilização numa instalação de compostagem. Transporta uma e-chain® (modelo 5050CR.40.300.S10.0.E) que se desloca a 186 m e 0,17 m/s, incluindo o cabo chainflex® e a mangueira.

O pórtico com pneus de borracha estava anteriormente equipado com sistemas de festooning ou os chamados sistemas de reboque por cabo. O nosso projeto-piloto com a calha articulada 5050.35.250.0, incluindo o cabo chainflex® e a sistema de guiamento em aço inoxidável, foi um sucesso: atualmente, são utilizados mais de 3.500 sistemas em todo o mundo.

A calha articulada modelo 4040CR.15.250.0 é utilizada em dois descarregadores de navios numa sistema de guiamento de projeto galvanizada, incluindo a caixa. Ao longo de uma distância de 151,5 metros, a corrente desloca-se a 5 m/s - uma velocidade única na altura.

solução em ziguezague para a tecnologia de palco: uma calha articulada® com um cesto de queda que poupa espaço é instalada num vão de 30 metros na treliça da Ópera Real de Londres, no qual a corrente se dobra silenciosamente num movimento em ziguezague.

Um módulo de rotação para o Telescópio Gemini a uma altitude de 4200 metros no vulcão Mauna Kea, no Havai, com requisitos especiais: elevada resistência aos raios UV e ao ozono, bem como resistência a terramotos.
Aplicação de rotação com 540°
Equipamento: Azimute com e-chain® 640.600/600.400/1800.0, o espelho com e-chain® 5050.30.150/1825.0 pode ainda ser rodado em 90°.
A e-chain® da igus® originalmente fornecida por nós ainda está a ser utilizada atualmente.

Três diferentes e-chain® garantem um fornecimento de energia seguro para os descarregadores de navios:
Para o acionamento longitudinal de 441 m de comprimento, a e-chain® 5050CR.28.300.0 substitui o anterior enrolador de cabo motorizado. Para o acionamento do trólei, a corrente eléctrica® 5050CR.21/21/21.250.S10.0.E desloca-se a 3,16 m/s durante 90,5 metros. Para a cabina do condutor, a calha articulada® 4040C.25.150.0 é utilizada para um percurso de 70,8 metros.

Instalações de incineração de resíduos, coberturas móveis de estádios e campos de jogos, sistemas de lavagem de comboios, eclusas marítimas, barragens, pontes de embarque de passageiros, reservatórios de petróleo, centrais eléctricas, ...
Referências de sucesso em numerosos sectores documentam a nossa experiência em soluções e estimulam-nos.
Instalámos a mais longa cadeia de plástico-energia do mundo na central eléctrica a lenhite de Tušimice, na República Checa - funciona numa via de 615 metros. Isto acontece por vezes em funcionamento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, outras vezes está parada durante um mês. A corrente aguentou estas condições até hoje sem qualquer problema, apenas algumas barras transversais de plástico tiveram de ser substituídas pelo meio. É utilizada uma corrente do tipo 5050RHD. Os elos da corrente contêm rolos, que reduzem consideravelmente o coeficiente de fricção e poupam 57% da energia de acionamento necessária para mover o sistema de calha articulada.


Provavelmente conhece a roda gigante no Prater de Viena. Outra atração é o maior carrossel de corrente do mundo na altura, com uma torre de 112 metros de altura. Para o fornecimento de energia, foi utilizada uma e-chain® E4.56, incluindo o pacote de cabos chainflex® e o sistema vertical flizz®, com um curso de 80 m. Velocidade: 2,7 m/s.
A E4.350R é a maior calha articulada plástica do mundo e está a ser utilizada no âmbito do projeto Amoras, na Bélgica. Na fábrica de processamento de sedimentos, a e-chain® funciona com um cabo chainflex® de 137 m e uma mangueira de 300 mm de espessura, que pesa cerca de 100 kg/m quando cheia de sedimentos. Para além do sistema de fornecimento de energia, foi instalada uma sistema de guiamento de alumínio resistente à corrosão e a ferramenta de diagnóstico iSense EC.P. A ferramenta mede as forças de tração/empurrão da corrente e compara-as com um valor-alvo calculado.


Numa recuperadora das décadas de 1960 e 1970, é utilizada uma fonte de energia rotativa de 360° em vez de um anel deslizante nos espaços mais apertados e em condições extremamente sujas. A e-chain® 5050C.30/30.400/6850.0 incluindo cabo de fibra ótica e tecnologia de rede, uma sistema de guiamento igus® e ilhas flutuantes "" foram instaladas para assegurar uma orientação fiável mesmo em caso de vibrações e posições inclinadas.

Instalámos um módulo multi-rotação de 900° na grua "Leg Encircling Crane" de um navio de instalação de turbinas eólicas. Este módulo permite a condução segura de cabos de fibra ótica e de outros cabos de dados, que são utilizados, entre outras coisas, para o sistema de controlo das câmaras da grua. O sistema completo foi concebido e instalado de acordo com os requisitos do cliente e aprovado durante o teste de funcionamento.

Desenvolvemos a ponte de ligação à terra igus® para ligar um batelão LNG ao cais. Por um lado, isto permite a transferência de pessoas do navio para terra. Também contém um sistema de transporte de cabos igus® que transporta quatro cabos de média tensão com conectores, que são ligados a grandes caixas de fornecimento de energia no cais. O sistema também compensa os movimentos constantes da barcaça e pode compensar as flutuações das marés e uma ondulação de até 8 metros.

Para desmontar uma plataforma de perfuração offshore, a ferramenta de corte necessária, incluindo monitorização por câmara, foi baixada 50 metros para as pernas de suporte da plataforma de perfuração utilizando o e-spool® power, um tambor de cabo® da igus sem anel deslizante. A plataforma pôde então ser desmontada e preparada para o transporte.

Utilizámos o maior módulo rotativo da altura nos guinchos do sistema de tração do riser na torre de amarração rotativa "" (torre de amarração) de um FPSO. Ângulo de rotação máximo: 380°.

Em 2017, estamos a equipar a 1000ª grua navio-terra com um sistema e-chain® da igus®, provando que a tendência para componentes leves e duráveis se tornou o estado da arte em todo o mundo. Na grande maioria dos casos, as calhas articuladas de rolos são utilizadas em longas distâncias de viagem, o que aumenta a vida útil dos componentes, reduz a potência de acionamento e reduz significativamente o ruído.

Para uma passagem segura dos cabos em aplicações suspensas nas indústrias do petróleo e do gás e offshore, em maquinaria de construção, energia em terra ou centrais eólicas, desenvolvemos a calha articulada modular e-loop® developed. Este assegura um raio de curvatura definido do cabo e resiste a vibrações e choques. Nos sistemas de acionamento de topo, o e-loop® é uma alternativa aos loops de serviço, que podem partir-se em condições de vento extremas e nos quais os cabos podem partir-se devido à falta de orientação.

No torno automático da Gildemeister Italiana S.p.A., um tambor com 6 fusos desloca as peças para as respectivas ferramentas com elevada precisão em apenas 0,65 segundos. Para regressar à posição inicial, o tambor tem de ser rodado 300° para trás. A unidade, que pesa mais de 3 toneladas, precisa apenas de um segundo para o fazer. Um sistema único de fornecimento de energia da igus® é utilizado aqui, que segue a rotação do tambor e permite os movimentos lineares dos tambores do fuso - com 8 e-chains, 64 cabos e 73 mangueiras. A Gildemeister Italiana foi premiada com o vetor dourado 2020 para a aplicação.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h