Os casquilhos deslizantes de plástico iglidur® não só são económicos, como também isentos de manutenção, isentos de lubrificação e versáteis. Estão disponíveis em stock, na vasta gama de peças standard, ou como componentes personalizados – sem quantidade mínima de encomenda! Há mais de 30 anos que a igus® tem vindo a produzir casquilhos deslizantes de polímeros de elevada performance em conformidade com a diretiva RoHS, desenvolvendo novos materiais, em simultâneo. Todos os tipos de casquilhos deslizantes são submetidos a extensos testes e é possível calcular a sua duração de vida recorrendo a ferramentas online gratuitas.
Quanto mais especificar os requisitos para o casquilho deslizante ou componente desejado, mais fácil será encontrar o material iglidur® certo. De modo a ficar convencido com a performance dos casquilhos deslizantes de plástico iglidur®, podemos produzir peças personalizadas, de forma económica, ou fornecer-lhe amostras gratuitas.
Aplicação praticamente universal sob condições normais (temperatura, ambiente, etc.).
Para uma elevada resistência ao desgaste, cargas (estáticas), impactos e cargas nas extremidades.
Condutividade elétrica, isenção de silicone, rotação rápida debaixo de água e muito mais.
Também produzimos materiais tribologicamente otimizados personalizados ao seu gosto.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h