Alterar idioma :

Numa disposição vertical, a calha articulada move-se verticalmente. A curva do U está suspensa acima dos dois pontos fixos. A calha assume uma forma de U invertido entre os dois pontos fixos. A configuração desta instalação dita que só pode suportar pequenos cursos.
| Detalhes técnicos: | |
|---|---|
| Altura máxima do curso - sem suporte | ≈ 4m |
| Altura máxima do curso - com suporte desde os primeiros elos da calha articulada | ≈ 6m |
| Altura máxima do curso - com suporte total | ≈ 20m |
| Velocidade máxima (dependendo da altura da instalação e do peso adicional) | 20m/s |
| Aceleração máxima (dependendo da altura da instalação e do peso adicional) | 50m/s |

Os terminais de fixação devem ser rígidos de maneira que a calha articulada não possa curvar.A nossa gama de produtos oferece terminais de fixação rígidos ou rígidos de um só lado para quase todas as calhas. Os terminais de fixação rígidos KMA são altamente recomendados porque podem ser ligados diretamente à máquina.

Os cabos e as mangueiras devem ser colocados na calha articulada de modo a se poderem movimentar livremente e suportar o seu próprio peso.Para um guiamento correto dos cabos e das mangueiras, recomendamos os elementos de separação interiores.Os cabos devem ter abraçadeiras de fixação em ambas as extremidades.

De um modo geral, os sistemas de calha articulada devem ter suportes externos nos pontos fixos e móveis. Para calhas articuladas com grande altura, é geralmente recomendado que, pelo menos, os três primeiros elos sejam suportados pelo raio exterior. Para grande altura e peso adicional, é muitas vezes necessário suportar todo o curso.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h