Calhas articuladas para um curso de 70m nos sistemas de soldadura da Cloos

Deslocação suspensa, vertical ou linear: as calhas articuladas guiam cabos com peso até 10 kg/m

Perfil

  • O que era necessário: Calha articulada da série E4.1 como variante aberta (E4.56) e fechada (R4.56)
  • Requisitos: movimento vertical, horizontal, suspenso ou deslizante linear do fornecimento de energia com um elevado número de cabos e mangueiras para energia, dados, pneumática e hidráulica; elevado peso do cabo até 10 kg por metro; longas distâncias de deslocação até 70 m; proteção contra faíscas, sujidade e poeira
  • Indústria: Máquinas-ferramentas, sistemas de soldadura
  • Êxito para o cliente: o stop-dog vertical na alimentação de energia permite uma absorção máxima da força e assegura uma elevada estabilidade mesmo com comprimentos longos; o E4.56 fechado oferece uma proteção óptima contra aparas; o cliente também conseguiu reduzir significativamente o nível de ruído no sistema ao mudar de correntes de aço para guias de energia de plástico
Calhas articuladas em sistemas de soldadura

Problema

Solução

Calhas articuladas em sistemas de soldadura
Calhas articuladas em sistemas de soldadura
Calhas articuladas em sistemas de soldadura
Calhas articuladas em sistemas de soldadura