Calhas articuladas rol e-chain® P4.1

rol e-chain® P4.1
  • Duraçãod e vida mais longa - 375.000 km de desempenho - graças aos casquilhos deslizantes em tribopolímeros isentos de manutenção nas ligações dos elos da calha
  • Longas distâncias de deslocação superiores a 1.000 m
  • Velocidades superiores a 5 m/s
  • Baixas vibrações e ruído de deslocação graças ao perfil dividido
  • Integração de sensores para monitorização do estado
  • Até 36 meses de garantia para os sistemas de calhas e cabos ou o número de cursos duplos determinado pela calculadora de duração de vida

Os seus requisitos

A nossa oferta

Comparação da duração de vida* das gerações de calhas articuladas rol

rol e-chain® P4.1

Caraterísticas especiais das calhas articuladas rol e-chain P4.1

Calha articulada rol e-chain P4.1
Calha articulada rol e-chain P4.1
Calha articulada rol e-chain P4.1

Calha articulada rol P4.1 para longos cursos superiores a 1000 m

Calha articulada rol e-chain P4.1

Teste para cursos longos

Instruções de montagem dos sistemas P4.1

  • Pressionar os elos da corrente
  • Aparafusar os parafusos com a chave de fendas
  • Autoglide-Montar a barra transversal
  • autoglide-Desmontar a barra transversal
  • Desapertar os parafusos com a chave de fendas
  • Separar os elos da corrente

Mais informações

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas