Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000
Sistemas rotativos de calhas articuladas
da igus®


Descarregar agora as dicas

Sistema rotativo de calhas articuladas – o sistema modular para aplicações com rotações rápidas

Energia em movimento de forma fácil

Há já vários anos que a igus® tem vindo a desenvolver sistemas personalizados para movimentos circulares com calhas articuladas, os designados sistemas rotativos de calhas articuladas. Podem ser abastecidos com potência, dados e líquidos, por exemplo, em máquinas-ferramenta, na área da robótica e outras.
Os módulos rotativos standard da igus® são constituídos por dois elementos guia circulares. Uma parte da calha guia está ligada à parte estática e a outra à parte rotativa do sistema. Como os módulos rotativos podem girar tanto pela sua parte interior como pela exterior, é possível escolher livremente o ponto fixo das calhas articuladas. Essencialmente, as calhas articuladas da série E4.1 são utilizadas para aplicações "simples" e as calhas articuladas das séries E2.1 e E2/000 para módulos rotativos.

 
O standard para movimentos de rotação

  • Ângulos de rotação de até 540° (num só nível)
  • São possíveis ângulos de rotação de 900° ou mais com os módulos de múltiplas rotações
    MRM da igus®
  • Ângulo de rotação máximo no espaço mais reduzido
  • Velocidade de rotação de até 360°/s
  • Mais leves e mais compactos do que as calhas guia estáticas
  • Cargas de deslocação mínimas e máxima duração de vida
  • Construção modular com opções de montagem standard
  • Abraçadeira de fixação e guiamento de cabos integrados na calha guia
  • Configuração rápida e fácil de sistemas de fornecimento de energia rotativos com o configurador CAD

O que significa "RBR"?

"RBR" representa "Reverse Bend Radius" (raio de curvatura inverso) e significa que a calha articulada pode fletir em duas direções. É possível conceber designs com RBR para a maioria das calhas articuladas igus®. O "RBR" não tem de ser idêntico ao "BR" (raio de curvatura) standard da calha articulada. Com a opção RBR é possível executar um vasto leque de movimentos circulares. Foram alcançados ângulos de rotação até 900°.
Dica:Encontre uma solução para o seu design atual, rápida e facilmente, enviando um pedido de informação quanto à sua aplicação específica a um especialista em sistemas de fornecimento de energia rotativos da igus®. Irá receber informação sobre o dimensionamento correto, um modelo 3D simplificado e uma proposta com preços e prazos de entrega.

As suas opções de calhas guia da igus®

Consoante a aplicação em questão, as calhas articuladas deslizam em superfícies de plástico, aço inoxidável ou aço galvanizado e são guiadas através de canais especiais num movimento circular predefinido.

Sistema de fornecimento de energia rotativo com terminais  
Com terminais

Montagem flexível na sua estrutura

Sistema de fornecimento de energia rotativo com cobertura  
Com cobertura

Fácil integração de proteção contra as condições atmosféricas adversas e os raios UV

Sistema de fornecimento de energia rotativo com guia integrada  
Guiamento integrado

Guiamento definido e de baixo desgaste da calha articulada na sua aplicação

Sistema de fornecimento de energia rotativo com guias tubulares  
Guia tubular

Estrutura aberta que proporciona proteção contra a sujidade, com características de redução de peso adicionais

Economia de espaço com as calhas articuladas RBR  
Economia de espaço com as calhas articuladas RBR

Separação interior simétrica do sistema e do enchimento

Planeamento de sistema de fornecimento de energia rotativo  

Deixe um especialista da igus® determinar o seu sistema de fornecimento de energia rotativo individual.

10 dicas para um sistema rotativo de calhas articuladas

Dicas para projeto de sistemas rotativos de calhas articuladas  

Dez dicas valiosas para escolher a calha guia adequada para módulos rotativos, caso queira fazer você mesmo o projeto.. Evite erros que têm um impacto negativo na duração de vida da sua unidade ou podem mesmo causar a paragem da mesma.
Alguns conteúdos:- Planeamento correto de fichas orientadoras
- Dicas sobre a disposição de cabos
- Limite do ângulo de rotação máximo
- Gere dados CAD para guias e módulos completos
 
Descarregue já as 10 dicas gratuitamente. Teremos todo o gosto em ajudá-lo pessoalmente, a qualquer momento.


Descarregar agora as dicas

Cabos à prova de falhas para sistemas de guiamento rotativos

A maior gama com 1.354 tipos de cabos para dados, bus e sistemas híbridos, sistemas de comando e acionamento. Especialmente desenvolvidos para aplicações com movimento em calhas articuladas.

Cabos chainflex® para sistemas rotativos de calhas articuladas  

  • Testados e com 36 meses de garantia
  • Numerosas aprovações, por ex.: UL, DNGVL, EAC, CTP, RoHS
  • Económicos
  • Sem quantidade mínima de encomenda, nem custos de corte
  • Para qualquer tipo de carga, mesmo de torção
  • Cálculo simples e online da duração de vida

Exemplos de aplicação dos nossos clientes

Calha articulada para unidade de pinça

  • Ângulo de rotação: 180°
  • Orientação do sistema: vertical e horizontal
  • Calha articulada: 045.20.018/075.0
  • Cabo chainflex®: CF9

Minitec

Sistema de fornecimento de energia rotativo numa grua portuária

  • Ângulo de rotação: 470°
  • Velocidade: 1,82°/s
  • Calha articulada: 4040C.40 / 40.300 / 3792.0
  • Cabo chainflex®: CF27, CF11, CF14, CF Koax, CFLG

Grua LEC

  • Ângulo de rotação: 900°
  • Calha articulada: E4.56.60.200/6000.0, E4.56.60.300.6000.0
  • Cabo chainflex®: CF300, CF34, CF10 CFPE, CFLG, CFBUS

Robô para plataforma de perfuração

Mais sistemas RBR com calhas articuladas são utilizados em articulações do robô.

Mais informações

twisterchain  
twisterchain
Para movimentos rotativos e em espiral

Calhas articuladas para movimentos rotativos até 540°. Substituição rápida dos cabos. Desenho modular – várias larguras.

twisterband  
twisterband
Movimentos rotativos até 7000°

twisterband: novos tamanhos, possibilidade de rotações de 7.000° ou mais. Compactas, modulares, económicas.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h