Alterar idioma :


Quando se toca em Gelsenkirchen e as equipas de futebol competem entre si, apenas a vitória ou a eliminação contam. Mas também aqui nada funciona sem tecnologia. Os jogadores dominam o campo e uma calha articulada rol-echain, isenta de manutenção, demonstra a sua resistência ao movimentar a relva.

Amostra grátis:
As novas calhas articuladas rol-echain para aplicações exigentes cumprem todos os requisitos que se aplicam às gruas para contentores de próxima geração e não só. Distâncias cada vez maiores, dinâmicas mais elevadas, ciclos de tensão curtos, zero falhas: Resumindo, é isto que os fabricantes de pórticos porta contentores exigem para as calhas articuladas nas pontes rolantes. A nova série P4HD.56R cumpre estes requisitos com a máxima eficiência.
A calha articulada rol-echain foi testada com uma velocidade até 8 m/s num comprimento de 200 m, o que corresponde a um curso de 400 m. O sistema totalmente automático abrange um vasto leque de aplicações em termos de aceleração e velocidade. Para além da carga mecânica gerada pelo movimento do veículo de transferência, as influências ambientais atuam sobre as calhas articuladas e os cabos testados.

Amostra grátis:
As novas calhas articuladas rol-echain para aplicações exigentes cumprem todos os requisitos que se aplicam às gruas para contentores de próxima geração e não só. Distâncias cada vez maiores, dinâmicas mais elevadas, ciclos de tensão curtos, zero falhas: Resumindo, é isto que os fabricantes de pórticos porta contentores exigem para as calhas articuladas nas pontes rolantes. A nova série P4HD.56R cumpre estes requisitos com a máxima eficiência.

Calcule a duração de vida prevista de uma calha articulada rol-echain em ciclos e quilómetros.
Calcular agora a duração de vida
Contribua para reduzir os resíduos plásticos e melhore a reciclagem na indústria.
Ir para programa de reciclagem
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h