Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Loja online de calhas articuladas

Calhas articuladas em polímero para qualquer movimento. Filtre de acordo com as dimensões, peso e dinâmica e obtenha resultados rápidos. A pré-seleção das calhas permite facilmente encontrar e encomendar, o sistema mais indicado de fornecimento de energia para a sua aplicação. À direita, encontra uma descrição geral completa de todas as calhas articuladas da igus.

Quantidade de produtos: 432

Série E4Q.58 - pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas em todos os elos

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Largura interior Bi: 100 - 362 mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 500 mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 14,79 EUR/Elo
176 versões, das quais:
176 para envio a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Desenrolador de cabos e-spool® flex - sem interrupções | Com caixa | Extensão 5-15m

  • Sem anel colector: sem desgaste de contactos, problemas de corrusão ou contaminação
  • Sem interrupções (sem anel colector) para potência, comandos, dados e fluídos
  • Duração de vida até 10,000 ciclos
  • Reduzida ocupação de espaço
  • Montagem Universal
  • Cabos constantemente em tensão
  • Disponíveis em várias versões: com manivela (H), mola de retração (SP ou SB) e travão interior (SB).
Nota: Ao selecionar os cabos e ao utilizar o e-spool flex, tenha em consideração a VDE 0298 Parte 4 (capacidade de corrente e fatores de correção para cabos entrançados)
A partir de 927,32 EUR/un.
9 versões, das quais:
9 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

triflex® R série TRC

  • Calha articulada tapada
  • Versão fechada
  • Máxima proteção dos cabos contra limalhas
  • Raio de curvatura R: 50-182 mm
A partir de 1,52 EUR/Elo
8 versões, das quais:
8 para envio a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

E2/000 série 2700, calhas articuladas, abertura pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 35 mm
  • Largura interior Bi: 50 - 175 mm
  • Raios de curvatura R: 63 - 250 mm
  • Passo: 56 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
A partir de 3,68 EUR/Elo
64 versões, das quais:
56 para envio a partir de 2 dias úteis
6 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Gama H4Q.58 – pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas a cada 2 elos

  • Altura interior hi: 58 mm
  • Largura interior Bi: 100-362 mm
  • Raio de curvatura R: 150-500 mm
  • Passo: 91 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 13,39 EUR/Elo
176 versões, das quais:
176 para envio a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

E2/000 série 3500, calhas articuladas, abertura pelo raio exterior

  • Altura interior hi: 45 mm
  • Largura interior Bi: 50 - 250 mm
  • Raios de curvatura R: 75 - 300 mm
  • Passo: 67 mm
  • Design: Abertura ao longo do raio externo de ambos os lados
A partir de 7,56 EUR/Elo
70 versões, das quais:
70 para envio a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Gama H4Q.82 – pode ser aberta dos dois lados sem ferramentas, com travessas a cada 2 elos

  • Altura interior hi: 82 mm
  • Largura interior Bi: 100 - 362 mm
  • Raio de curvatura R: 150 - 1.000 mm
  • Passo: 111 mm
  • Design: Abertura de ambos os lados
A partir de 25,10 EUR/Elo
187 versões, das quais:
187 para envio a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Calhas articuladas ESD

Calhas articuladas com abertura, com terminais de fixação e separação interior, em material ESD condutor de eletricidade, disponíveis em stock.

guidelok horizontal – guias para a secção superior

Movimento sem obstáculos: as limalhas não interferem entre a superfície superior e inferior das calhas articuladas.

guidelok slimline P/PS – guia vertical

  • Até 7 m/s e 10 m/s2
  • Até 80% menos guia necessária, reduzindo os custos e o peso
  • Para sistemas suspensos até 50 m
Novidade

i.Sense TR.B - smart condition monitoring for robot e-chains® in 3D applications

▲ Tech up
  • Real-time condition data acquisition for the robot's energy supply system
  • Smart breakage detection enables immediate maintenance
  • Longer service for cable packages

▼ Cost down
  • Direct connection to PLC customer control system without additional software costs
  • Avoid unplanned downtime
  • Prevent total failure if individual chain links break

triflex® R série TRCF

A partir de 6,25 EUR/Elo
5 versões, das quais:
5 para envio a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

E4/4HD – Para cursos longos ou "montagem lateral"

Calhas articuladas abertas e tapadas com abertura de ambos os lados. Alturas interiores de 32 a 80 mm. Especialmente adequadas para "montagem lateral" e cursos superiores a 200 m.

i.Sense CF.P - Sistema inteligente para monitorização da força de tração do cabo

  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente crescentes podem causar danos e, no pior dos cenários, incêndios nos cabos
  • O sensor CF.P identifica uma manutenção realizada incorretamente nos cabos
  • Os dados são guardados num cartão SD e podem ser consultados para análise
Novidade

EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
A partir de 1 555,26 EUR/un.
43 versões, das quais:
10 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto