Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Sistema Guidelok horizontal

Guia e sustenta a parte superior em cursos muito longos, auto-sustentável nas zonas com limalhas.

 

Especialmente adequado para cursos longos em máquinas ferramenta, caso a Calha articulada deslize, as limalhas metálicas poderão ser problemáticas. A Guidelok da igus® é uma solução com excelente relação custo/eficácia

Possíveis cursos sem suporte até 50 m

 

1. As limalhas não ficam presas entre a superfície deslizante da parte superior sobre a inferior
 
2. Sistema modular com poucas peças (também possível sem guia lateral)
 
3. Enorme aumento do comprimento sem suporte das calhas articuladas
 
4. Guia inteligente da parte superior com suportes de rolos rotativos

Sectores industriais típicos e aplicações

Máquinas ferramenta

Aplicações com limalhas

Sempre que não seja recomendada uma aplicação deslizante

 
 
 

Desenho de princípio

A Guidelok horizontal guia a Calha articulada em suportes de rolamento com molas especiais (1), recuam com a curva da Calha articulada, desobstruindo a guia

A Calha articulada é guiada pelo canal guia, pressionando a mola no apoio com rolamento, na zona da curva...

 

...que assume a posição inicial após a zona curva da Calha ter passado...

 

…a parte superior assenta em cima dos suportes com rolamento.

 
 

Em cima: o Guidelok horizontal faz a protecção contra limalhas em cursos longos
Elos: Guidelok horizontais em uso.

 

Gama de produtos, resumo

Para as séries Largura interior
Bi [mm]
Raio de curvatura
R [mm]
Art. n.º da guia
horizontal com guidelok
E4.56/R4.56 50 - 600 150,175,200,250,300 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF  Consultar
E4.80/R4.80 50 - 600 150,175,200,250,300 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF  Consultar
E4.112/R4.112 50 - 500 200,250,300 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF  Consultar
E4.56/R4.56 50 - 600 350,400,450,500 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF  Consultar
E4.80/R4.80 50 - 600 350,400,450,500 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF  Consultar
E4.112/R4.112 50 - 600 350,400,450,500 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF  Consultar
LLLL=Comprimento total
FFFF=Comprimento da secção (standard 2000 mm)
Possibilidade para muitas outras séries (larguras e raios), graças ao sistema modular

 

 

Por favor enviem-me mais informação sobre o sistema Guidelok da igus®

Entre em contacto connosco.
Visite-nos.
Gostaria de ver o sistema guidelock na sua empresa.

Os seus dados

Preencha todos os campos assinalados com um asterisco*

Empresa:*
Nome:*
Apelido:*
Tel.:
Email:*
Para receber catálogos ou amostras, coloque aqui a sua morada:
Sr / Srª :
Rua:
Código postal:
Localidade:
País:
Distrito:
Sim, desejo receber informações sobre produtos e serviços atuais da igus® por email. Autorizo a utilização exclusiva dos meus dados pela igus® no âmbito de comunicações de marketing, em conformidade com as leis de proteção de dados. Tenho conhecimento de que posso revogar o meu consentimento posteriormente, a qualquer momento, através do link de "Cancelamento de subscrição" existente em cada email.
Concordo com as regras de proteção de dados e o tratamento dos meus dados. Pode revogar esta autorização a qualquer momento.
Enviar

Mais informação: