guidelok slimline "P" e "PS": totalmente fabricados em plástico

Mais económico, leve e ainda mais fáceis de instalar - guidelok slimline "P" e "PS" - totalmente fabricados em plástico

  • Redução significativa de custos e peso comparativamente com uma cobertura completa
  • Agora também para vias muito estreitas
  • Isto também reduz os custos de transporte
  • instalação rápida, segura e fácil através do encaixe nas guias
  • Redução significativa do ruído
  • Fácil acessibilidade para manutenção
  • Potência, dados e outros meios transmitidos num só com segurança e sem interrupções

Novidade: guidelok slimline GLSL.PS2

guidelok slimline GLSL.PS2

Para espaços de instalação particularmente reduzidos

Triângulo de Melhoria técnica

Melhoria técnica

Triângulo de Redução do custo

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade


guidelok slimline PS

Dimensões [mm]

Referência guidelok P série de calhas articuladas Largura interior <br>Bi [mm]Raio de curvatura R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Dimensões [mm]

Art. n.º guidelok PS série de calhas articuladas Largura interior <br>Bi [mm]Raio de curvatura R [mm]
GLSL.PS2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Modelo antecessor: guidelok slimline "F": Até 7 m/s e 10 m/s2

  • Até 7 m/s e 10 m/s2
  • Poupança até 80% na guia
  • Para aplicações suspensas até 50 m de altura
  • Sem ruído na calha, elevada fiabilidade funcional graças à alavanca de bloqueio e às guias
  • instalação rápida e muito fácil
  • Redução significativa do ruído
  • Fácil acessibilidade para manutenção
  • Energia, dados e meios num único sistema
guidelok slimline F

Dimensões [mm]

Art. n.º série de calhas articuladas Largura interior <br>Bi [mm]Raio de curvatura R [mm]Comprimento máx. Velocidade vertical [m/s]Comprimento máx. Velocidade horizontal [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas