Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

i.Sense CF.P - Sistema inteligente para monitorização da força de tração do cabo

  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente crescentes podem causar danos e, no pior dos cenários, incêndios nos cabos
  • O sensor CF.P identifica uma manutenção realizada incorretamente nos cabos
  • Os dados são guardados num cartão SD e podem ser consultados para análise
Descrição do produto
Os cabos guiados numa calha articulada precisam de um "aspeto" particularmente tenso. O sensor CF.P mede as forças diretamente na fixação no ponto fixo da calha articulada e ajuda-o a estimar de forma realista a carga exercida sobre o cabo. Se um cabo no interior de uma calha articulada é submetido a uma carga superior ao valor alvo, o sensor CF.P regista e transmite estes valores excessivos. Se necessário, pode acionar uma paragem do sistema ou um alarme. Isto protege os seus cabos e o seu sistema e aumenta a sua duração de vida.
  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente crescentes podem causar danos e, no pior dos cenários, incêndios nos cabos
  • O sensor CF.P identifica uma manutenção realizada incorretamente nos cabos
  • Os dados são guardados num cartão SD e podem ser consultados para análise

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h