Melhore a eficiência energética com a calha articulada e o cabo de energia da igus®

Reduzir o consumo de energia até 57% com calhas articuladas e cabos de energia energeticamente eficientes

"O que tenho de considerar no que respeita à manutenção para as calhas articuladas?"

10 dicas para calhas articuladas "de fácil manutenção"

"O que tenho de considerar no que respeita à manutenção para as calhas articuladas?"

10 dicas para calhas articuladas "de fácil manutenção"

Poupar energia com a calha articulada

Eficiência energética com cadeia e cabo de energia
Eficiência energética com cadeia e cabo de energia

Calha articulada economizadora de energia

Calha articulada com rolamentos P4

  • Até 57 % menos força de acionamento
  • Longas distâncias de deslocação até 800 m
  • Cargas adicionais até 30 kg/m

Movimento de rolamento em vez de deslizamento

Calhas articuladas com rolamentos
  • Até 37% menos força de acionamento
  • Distâncias de deslocação superiores a 400 metros
  • Cargas adicionais até 50 kg/m

Calha articulada mais robusta

Calha articulada E4.1
  • Até 17% menos força de acionamento
  • Dimensões mais pequenas, mais robusta e mais leve
  • Distâncias de deslocação superiores a 200 m

Cabo economizador de energia chainflex®

Cabo de comando CF9

Cabo de comando CF9
  • Até 17% menos força de acionamento
  • Para as cargas mais elevadas
  • Revestimento exterior em TPE

cabo do motor CF34.UL.D

  • Até 17% menos força de acionamento
  • Para cargas muito elevadas
  • Revestimento exterior em TPE

Cabos de servomotor CF270.UL.D

  • Até 17% menos força de acionamento
  • Para cargas médias
  • Revestimento exterior em PUR

Porque é que compensa confiar na calha articulada da igus®

O laboratório para testes de calhas articuladas

Testado no laboratório da igus®

Garantia das calhas articuladas

Garantia da calha articulada

Programa de reciclagem

Também pode estar interessado em

chainflex® relação preço/desempenho

Cabos chainflex

Gestão de energia facilitada

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas