Alterar idioma :
As razões pelas quais a corrente e-chain® da série para serviços pesados da igus® rol é particularmente adequada para aplicações difíceis
Alta estabilidade, baixo desgaste e um sistema de roletes livre de manutenção para reduzir as forças de empurrar/puxar
Elevadas forças de tração e desgaste reduzido graças a tolerâncias precisas.
... Possibilidade de trajectos superiores a 800 m
... Desgaste reduzido
... Baixo alongamento de todo o sistema
"Em comparação com o padrão E4/4, a espessura do pino é aumentada em até 40%."
Os rolos integrados e isentos de manutenção reduzem significativamente as forças que ocorrem.
... os rolos isentos de manutenção reduzem as forças de tração/empurrão até 75%
... cargas adicionais mais elevadas em trajectos longos
... Redução da potência de acionamento necessária
... sem restrições em termos de quantidade de sujidade/contaminação
... cargas adicionais elevadas
... calor, humidade e frio ... sem problemas.
... elevada resistência e rigidez
Para uma longa vida útil em viagens longas graças a superfícies de deslizamento mais largas e aditivos de desgaste
Superfícies de deslizamento até 9 mm mais largas em comparação com o sistema E4/4 standard
Mesmo em percursos longos, velocidades de até 6m/s são possíveis com as correntes® E4/4RHD da igus.
... Velocidades em longos percursos, mesmo em aplicações de serviço pesado.
Para uma vida útil mais longa graças à base arredondada
... reduzir o desgaste dos cabos para quase metade
... menos peças, mais opções
A modularidade dos sistemas igus® facilita o alongamento, encurtamento, extensão e substituição.
... "sem fim" alargamento através de ligações de extensão
... encurtamento e alongamento diretamente no local.
Cabos, mangueiras, cabos de fibra ótica ... tudo num só sistema
... transferências seguras de dados e energia numa calha articulada®
... Sistema hidráulico guiado de forma dinâmica e segura.
... o único sistema de fornecimento de energia no mercado que pode guiar com segurança todos os meios simultaneamente.
Altamente resistente em ambientes externos graças aos painéis laterais reforçados até 9 mm
... Elevado desempenho de funcionamento com garantia de manutenção reduzida
... para longas deslocações em ambientes exteriores.
"Painéis laterais reforçados até 9 mm em comparação com a norma E4/4"
Enchimento rápido e fácil graças a um sistema de barras transversais que pode ser aberto de ambos os lados (raio interior e exterior)
... substituição fácil dos cabos
... boa acessibilidade em todas as posições
Rolos isentos de manutenção com rolamentos de esferas de aço inoxidável encapsulados
... rolamentos de esferas em aço inoxidável, isentos de manutenção, pré-lubrificados e encapsulados para qualquer ambiente
... diferentes tipos de rolos para diferentes aplicações.
Utilizando as correntes de rolos®, é possível efetuar percursos até 800 m.
... forças de tração/empurrão reduzidas
... rolamento em vez de deslizamento.
Para elevada estabilidade com aceleração lateral e elevada resistência à torção devido ao encravamento ""
... cargas adicionais elevadas em funcionamento sem apoio e deslizante.
... Ideal para forças de torção elevadas
Em conformidade com a utilização do igumid ESD
... igumid ESD corresponde à classificação Ex II 2GF
... condutivo em operação sem suporte e também deslizante
Encomenda de amostras

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h