Melhorar a tecnologia, reduzir custos

Economizar na compra, na manutenção e na montagem. É o nosso trabalho.

Um produto é apenas tão bom quanto a sua avaliação pelos clientes.

Manual técnico sobre como evitar o excesso das intervenções de engenharia

Compreender as necessidades dos clientes evita o excesso de engenharia.

Calhas mais económicas com as mesmas dimensões

e-chain® com a mesma altura interior e estabilidade semelhante. Poupar na compra.

Poupe dinheiro com as mais recentes gerações de calhas articuladas

Mais estabilidade, as mesmas dimensões e uma poupança de 30% no preço.

Dimensões semelhantes, preço mais baixo

Poupe 40 % no preço com dimensões quase idênticas da e-chain®.

Terminais de fixação para cobot igus

Economize até 50 % no preço com componentes de robô com boa relação custo-benefício.

Poupe dinheiro graças à guia resistente a químicos

Poupe 58% nos custos, utilizando um canal de plástico resistente a ácidos em vez de aço inoxidável

Verificação de preços chainflex

Poupe 64,7 % no cabo de controlo, dispensando o PUR e o CF130.UL.D

10 dicas para calhas articuladas "de fácil manutenção"

"O que tenho de considerar no que respeita à manutenção para as calhas articuladas?"

Sistemas confecionados prontos a instalar

Economia pronta para instalar: reduza os custos de armazenamento para o cabo, e-chain® e conetor a zero

Produção personalizada ou em série

Com a readychain®, o número de fornecedores e de encomendas é reduzido em 75%

Reduza os custos com os smart plastics

Economizando graças a soluções para monitoramento de condições e manutenção preditiva

Redução dos custos graças às eficientes calhas articuladas

Poupar potência de acionamento - reduzir os custos de energia

Reduza os custos com um serviço de instalação certificado

Tempo de paragem da máquina - dinheiro desperdiçado

Como configurar a calha articulada mais favorável e que funcione em segurança?

Aplicações dos nossos clientes:

Sistemas de calhas articuladas fiáveis e seguros em plataformas de trabalho de elevação com readychain®
Sistemas de módulos lineares multiaxiais e sistemas de módulos lineares de 2 eixos paralelos
Sistema de carregamento de cadeira de rodas

Sim, as cadeias de plástico-energia são recicláveis

Programa de reciclagem de calhas articuladas<br><br>

Comece a poupar na compra, manutenção e instalação

Reduza os custos de compra
Melhorar a tecnologia, reduzir custos
Formas adicionais de poupar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas