e-skin® flat com calha suporte SKF.S

Art. n.º Largura exterior BaAltura exterior HaRaio de curvatura R
SKF.S.08 8mm 8mm 40 / 70 / 100mm
SKF.S.1010mm10mm125mm

e-skin® flat com calha suporte

e-skin® flat com calha suporte

Maior dinâmica

Art. n.º Altura interior [mm]Altura exterior [mm]Raio de curvatura [mm]Passo [mm]Espaçador do terminal de fixação
SKF.S.10.055.01.010105530SKFC.SP20

e-skin® flat com calha suporte

e-skin® flat com calha suporte
Art. n.º Altura interior [mm]Altura exterior [mm]Raio de curvatura [mm]Passo [mm]Espaçador do terminal de fixação
SKF.S.10.125.01.0 101012530SKFC.SP20

Calha de suporte SKF.S.10.125.01.0 para a e-skin flat

Compare a SKF.S.08 e a SKF.S.10

Triângulo de Melhoria técnica

Melhoria técnica

Triângulo de Redução do custo

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Acessórios adequados

Espaçador

e-skin® flat com calha suporte e sensor ultra-sónico

Calhas articuladas e-skin flat com uma simples câmara

Série e-skin

Mais séries e-skin®

Calhas articuladas para salas limpas

Calhas articuladas para salas limpas

Exemplo de aplicação de e-skin flat

Sistema linear com casquilhos de ar

Sistemas com motores lineares

Mais aplicações de calhas articuladas

Sistemas com motores lineares

Poderá também estar interessado em

Loja de calhas articuladas

Loja de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas

Programa chainge para calhas articuladas

Reciclagem de calhas articuladas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas