Alterar idioma :

As calhas articuladas rol e-chain da série P4.1 permite aumentar a segurança e a disponibilidade da instalação. Em cada ligação dos elos da calha existe um ponto de apoio para o movimento de rotação. Este foi agora equipado com casquilhos deslizantes isentos de manutenção feitos de polímeros de elevado desempenho, mais do que duplicando a duração da vida.
Maior segurança e disponibilidade do sistema
Para satisfazer as crescentes exigências dos novos navios porta-contentores, como os da classe Triple-E, é necessário construir novas e maiores gruas STS ou reequipar as existentes. Além disso, as exigências em termos de disponibilidade e fiabilidade das gruas estão a aumentar. Isto também tem um impacto na conceção e seleção do sistema de fornecimento de energia.
A última geração de calhas articuladas rol e-chain® P4.1
Para aumentar a disponibilidade e fiabilidade das gruas STS, a igus® desenvolveu as calhas articuladas rol e-chain® P4.1. Os casquilhos deslizantes tribologicamente otimizados asseguram uma montagem isenta de lubrificação dos elos individuais das calhas. Tal permite duplicar a duração de vida das calhas. Um sensor opcional também permite a manutenção preditiva, o que ajuda a aumentar ainda mais a disponibilidade do sistema. Os cabos altamente flexíveis do programa chainflex® completam a solução à prova de falhas para gruas e longas distâncias de deslocação. O sistema P4.1 é adequado tanto para o acionamento de tróleis como para deslocações longitudinais com distâncias de deslocação de 1.000 metros ou mais.

Manual técnico gratuito:
Este manual técnico aborda os seguintes tópicos, entre outros:

*Os dados de desempenho de funcionamento indicados resultam de extrapolações de aplicações de clientes em combinação com os nossos dados de teste.

Coeficiente de fricção e potência de acionamento reduzidos
O desfasamento entre a pista superior e a pista inferior significa que os rolos de plástico não rolam uns sobre os outros, mas sim uns sobre os outros, o que permite um funcionamento particularmente suave. O coeficiente de fricção diminui e a potência de acionamento é reduzida em 57%.

Vida útil mais longa
Equipada com casquilhos deslizantes isentos de manutenção em cada elo da corrente, a vida útil da calha articulada é mais do que duplicada.

manutenção preditiva
A nova P4.1 pode ser opcionalmente equipada com sensores de monitorização inteligentes. Isto envia um sinal para o módulo de comunicação igus® i.Cee quando um limite de desgaste definido é atingido, permitindo que a manutenção preditiva da corrente de rolos seja planeada.

A e-cadeia de rolos® P4.1 foi testada com uma velocidade de deslocação de até 8 m/s ao longo de uma distância atual de 200 m, o que corresponde a um percurso de 400 m. O sistema totalmente automatizado tem em conta uma vasta gama de aplicações em termos de aceleração e velocidade. Para além da carga mecânica causada pelo movimento do veículo de transferência, as influências ambientais têm um efeito livre sobre a calha articulada e o cabo testados.
Montagem e desmontagem rápida e fácil da calha articulada P4.1
Juntar:
Separar:

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h