Alterar idioma :
O sistema modular padrão da série de calhas articuladas E4.1 foi alargado para incluir novos elos de corrente de rolos. Isto torna particularmente fácil para os utilizadores mudar de sistemas de calhas articuladas deslizantes para sistemas de correntes de rolos - os elos de correntes de rolos são totalmente compatíveis com todo o sistema modular da série E4.1. Por exemplo, os robots lineares de interior na indústria das máquinas-ferramentas podem ser facilmente convertidos para suportar dinâmicas mais elevadas e, ao mesmo tempo, poupar até 57% de energia de acionamento.
Áreas de aplicação típicas:
Gruas, transportadores de carvão, etc., onde a carga adicional não é tão elevada que seja necessária uma cadeia de rolos HD.
| Art. n.º | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Largura interior [mm] | Largura exterior [mm] | Raio de curvatura [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.42R* | 42 | 64 | 68 - 400 | 94 - 462 | 115 - 300 |
| E4.56R | 56 | 84 | 87 - 600 | 121 - 634 | 150 - 400 |
| E4.80R* | 80 | 108 | 87 - 600 | 137 - 650 | 150 - 500 |

Disponível em stock***Disponívela pedido**
Frank Schlögel, Diretor de Projectos de Engenharia, Vendas & Marketing na igus


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h