Alterar idioma :
Elementos deslizantes e correntes de rolos otimizados para atrito e desgaste aumentam a vida útil da calha articulada da igus em operação de deslizamento
Há alguns anos, a igus desenvolveu sapatas deslizantes para aplicações de calha articulada deslizante. Estas podem aumentar significativamente a vida útil dos sistemas de calha articulada. Esta solução é recomendada para velocidades de deslocação entre 1m/s e 3m/s.
Disponível em stock/*Disponível a partir de maio de 2021/ ***Disponível a partir do outono de 2021
| Peça n.º almofada deslizante | Para as séries | Peça n.º adaptador de extremidade fixa |
|---|---|---|
| GSC.E4Q.58** | E4Q.58 | GSC.FP.56/58.SLS** |
| GSC.E4.56* | E4.56 | GSC.FP.56/58.SLS** |
| GSC.E4Q.44*** | E4Q.44 | GSC.FP.42/44.SLS** |
| GSC.E4.42* | E4.42 | GSC.FP.42/44.SLS** |
| GSCE4Q.34*** | E4Q.34 | GSC.FP.32/34.SLS** |
| GSC28* | GSC28 | GSC.FP.32/34.SLS** |

Sapatas deslizantes para calhas articuladas versus calhas articuladas de rolos
As sapatas deslizantes da igus para calhas articuladas são caracterizadas como uma alternativa económica às calhas articuladas com rolos para a gama de velocidades mais baixas entre aprox. 1m/s e aprox. 3m/s.
As aplicações padrão são equipadas com deslizamento da corrente elétrica sem sapatas ou roletes. Se estas aplicações de correntes eléctricas forem equipadas com sapatas deslizantes, a esperança de vida útil pode ser aumentada. Dependendo da aplicação, uma duplicação da vida útil pode ser alcançada com as sapatas deslizantes da igus. Em comparação, uma corrente rolante quadruplica geralmente a esperança de vida útil. As correntes rolantes são a primeira e correta escolha para sistemas altamente dinâmicos com velocidades de 3m/s e superiores.
As sapatas de deslizamento não serão capazes de fornecer o benefício desejado em tais sistemas, pois mesmo as sapatas de deslizamento com a melhor composição de material atingirão seus limites.
Para sistemas que funcionam de forma altamente dinâmica e que têm de lidar com elevadas cargas de cabos, não há alternativa às calhas articuladas de rolos.
Redução do atrito - Aumento da vida útil
Por mais de 50 anos, a igus tem desenvolvido compostos plásticos para a fabricação de casquilhos deslizantes e calhas articuladas plástica. O objetivo do desenvolvimento de materiais é encontrar materiais que reduzam os custos e aumentem a tecnologia. Um fator importante é a longevidade das calhas articuladas plásticas deslizantes. Desde o início, foram utilizados materiais altamente resistentes à abrasão para fabricar as correntes eléctricas. As calhas articuladas de rolos foram introduzidas há pouco mais de 20 anos e estão constantemente a ser desenvolvidas.
sapato glide da igus para calhas articuladas vs. sapatos glide da concorrência
Calhas articuladas igus adequadas e recomendadas

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h