Novidades para motores elétricos drylin E

Visão geral das novidades de outono de 2025:

Unidade de controlo igus DLE-CU-9 para motor de passo com botões de corrente e velocidade.

Unidade de controlo para testar motores de passo

  • Ideal para prototipagem, colocação em funcionamento e manutenção
  • Rápida adaptação a diferentes motores e aplicações
  • Fácil utilização sem computador
Interruptor de emergência DLE-CU-7 com botão vermelho de emergência e dois botões de iniciar e parar.

Unidade de controlo com paragem de emergência

  • Dois botões para sinais de arranque/paragem e um botão de paragem de emergência
  • O botão de paragem de emergência para a máquina imediatamente em caso de perigo
  • Fácil de utilizar sem computador
Três motores de passo com ligação de encoder em tamanhos diferentes, lado a lado.

Motores de passo com encoder de 24 V

  • Encoder compatível com sistemas de controlo de nível superior da Siemens, Beckhoff e B&R
  • Nas normas NEMA 23, 24 e 34
  • feedback preciso da posição e maior fiabilidade operacional
Dois motores NEMA 11 de veio duplo lado a lado com cabos de ligação visíveis.

Motor de passo NEMA 11 com veio duplo

  • Para acionamento simultâneo de dois veios
  • Ideal para máquinas que economizam espaço
  • Já disponível noutros tamanhos NEMA

Mais novidades da primavera de 2025:

Servomotor com cabo ligado e flange frontal.

Motores de passo IP65 com travão

  • Motores de passo para aplicações em ambientes húmidos
  • Com travão integrado
  • Disponíveis nos tamanhos de montagem NEMA 17, 23, 24, 34
  • Com cabo de ligação de 1 m e conetores Molex económicos
Motor de passo para fuso com veio de saída e cabos visíveis.

Motores de passo potentes com encoder

  • Motores de passo no tamanho L
  • 38% mais potentes em comparação com os motores com comprimento de instalação M
  • Nos tamanhos de instalação NEMA 17, 23, 24
  • Com fios de ligação de 0,3 m e conetores JST e Molex económicos
Servomotor com veio e conetor visíveis.

Motores de passo com encoder de 24 V

  • Encoder compatível com Siemens, Beckhoff e B&R
  • Como motor de passo de passo e fuso integrado NEMA 17
  • Tensão de alimentação 480% superior
  • Com 0,3 m de fios de ligação e económico conetor JST
Unidade de controlo DLE-CU-6 com três botões para MOVE+, MOVE- e ENABLE.

Unidade de controlo para o modo jog

  • Extensão da gama de produtos de unidade de comando
  • Adequadas para os sistemas de controlo para motores D1, D5/6, D7, 8, 9 da igus
  • O sistema de controlo do motor é ativado através de um interrutor de ativação e funciona com uma rotação da esquerda para a direita com dois botões.
Acoplamento e motor de uma unidade de acionamento industrial com caixa de alumínio.

Caixa redutora angulares para espaços de instalação reduzidos

  • Para superestruturas compactas
  • Adequadas para motores de passo e motores EC/BLDC da igus
  • Adequadas para tamanhos de quadro NEMA 23, 24, 34
  • Até 150% de redução de espaço de instalação comparativamente com caixas redutoras retas
  • Seis relações de redução diferentes
Volante com furo central e superfície escura.

Manípulos para motores com veio duplo

  • Quatro versões diferentes para veios com corte D (5 / 6.35 / 8 / 14mm)
  • Ajuste manual do ponto de referência em vez de utilizar um interrutor de referência
  • 400% mais barato do que as referências elétricas
Newsletter apresentada em computador, tablet e smartphone.

Visão geral das novidades de outono de 2024:

Halter mit Handsteuerung an Aluminiumprofilen für eine Linearführung.

Suporte em aço inoxidável para unidades de controlo

  • Terminal em aço inoxidável adequado para as nossas unidades de controlo
  • Fixação e remoção rápidas das unidades de controlo
  • Adequadas a diversos perfis de máquinas
  • Aço inoxidável, com elevada duração de vida e recicláveis
Kupplung metálica cilíndrica com abertura central e inserto rosa.

Ligação de garra com abraçadeira de fixação para eixos redondo

  • Três novos acoplamentos de garra
  • Amortecimento de falhas, transmissão de potência de forma equivalente, ligação oco para comprimento de compensação do veio
  • Redução de 50% no tempo de montagem graças à compensação do comprimento do veio
  • Reutilizável e resistente
Metalische Kupplung mit Schlitzen und rosa Einsatzteilen.

Ligação de garra com chaveta

  • Duas novas ligações de garra com chaveta
  • Com abraçadeira de fixação para eixos redondos e chaveta
  • Amortecimento, transmissão de potência com compensação, ligação oca para comprimento de compensação do veio
  • Extensão da série de ligações padrão
  • Poupança de 50% no tempo de montagem graças ao comprimento de compensação do veio
Kupplung aus Aluminium mit Schlitz und zentraler Bohrung.

Acoplamentos de veio

  • Quatro novos acoplamentos de veio
  • Acoplamento para absorção de força axial
  • Económico devido ao desenho de uma só peça (50% mais barato do que os acoplamentos de mandíbula)
  • Alinhamento simples através de cavilhas, sem abraçadeiras inferiores
Coleção de cabos motek com quatro cabos de motor e diferentes conectores.

Cabos de ligação de potência com 20 metros

  • Expansão da gama com 15 novos cabos em comprimentos de 20 metros
  • Constituído por cabo chainflex com conetor e extremidade de cabo aberta,
  • Cursos de ligação até 30% mais longos
  • Duráveis, retardante de chama, isentos de silicones

Visão geral das novidades da primavera de 2024:

Colagem de motor de passo NEMA 8 com quatro motores e um exemplo de acoplamento de eixo.

Motores de fuso no tamanho NEMA 8

  • Solução de acionamento compacta com apenas uma dimensão de flange de 20 mm
  • Redução do custo da máquina devido ao menor espaço de instalação e ao peso reduzido
  • Poupança de 30% no espaço de instalação comparativamente com o tamanho NEMA 11
  • CE de acordo com ROHS
Colagem de quatro motores passo a passo IP65 igus MOT-ST-42-C-C-C, MOT-ST-56-C-C-C, MOT-ST-60-C-C-C e MOT-ST-86-C-C-C.

Motores de passo com encoder em IP65

  • Série de motores de passo com encoder para ambientes húmidos de 0.5-5.9Nm
  • Direto com cabo de ligação de 1m e conetor Molex
  • Gnho de 12% relativamente ao comprimento global em comparação com o NEMA 17 com conetor métrico
  • CE de acordo com ROHS
Colagem do eixo duplo DLE-DA com dois carros deslizantes e um módulo vertical ligado ao lado esquerdo.

Módulos lineares duplos com motores de passo

  • Solução de acionamento compacta e com elevada absorção de binário
  • Módulos duplos predefinidos em quatro tamanhos diferentes
  • Poupança de 50% no espaço de instalação comparativamente com motor montado externamente
  • Disponível o casquilho de substituição
Unidade D1 com aviso de atualização de firmware.

Atualização do firmware D1

  • 11 novas melhorias/funções para automação
  • Atualização gratuita para cada D1
  • Configuração inicial mais rápida devido às instruções de parametrização na interface GUI
  • Produto digital com utilização múltipla ilimitada
Unidades de controlo DLE-CU num collage com botões rotativos e botões de iniciar e parar.

Unidades de controlo para o sistema de controlo de motores D1

  • Operação simples de sequências de automação
  • Rápida configuração inicial devido à interação entre o D1 e a unidade de comando
  • Redução em 80% do tempo devido à unidade de comando pré-fabricada
  • Reutilizável e resistente
Símbolo de compra e dois motores igus para a loja online.

Loja online dos motores

Servomotores e opções de ajuste numa vista geral de produtos.

Pesquisa de motores elétricos drylin® E

Página de notícias com balão laranja, ponto de interrogação e pequena imagem de produto.

Peça uma proposta deste produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas