Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Mesas drylin® SLW-XY prontas a instalar

Entrega rápida, económica e personalizável

Com as mesas lineares, pode efetuar um ajuste preciso de uma posição numa superfície de trabalho. Com as mesas drylin® SLW-XY , agora torna-se mais fácil. A igus desenvolveu mesas XY prontas a instalar adequadas a cada superfície de trabalho.
  • Apenas 1 unidade para duas direcções de ajuste
  • Para uma superfície até 500 mm x 500 mm
  • Comprimentos do mesmo curso ou configuração individual
  • Os acessórios serão entregues ao mesmo tempo
As mesas SLW-XY estão disponíveis em 4 tamanhos. Os componentes das mesas lineares drylin® W são utilizados como guias lineares.
Mesas drylin E SLW-XY da igus

Melhore a tecnologia com a igus® Melhoria técnica
  • Ajuste em duas direcções estável à torção
  • Opção com o mesmo comprimento do curso ou comprimentos individuais, travagem automática devido ao fuso trapezoidal
  • Operação rápida e suave com rosca de passo rápido dryspin®
  • Ajuste e pré-carga da folga (opcional)
Reduza os custos com a igus® Redução do custo
  • Redução do esforço de construção graças ao envio de um único módulo linear, pronto a instalar, para ambas as configurações
  • Guia linear do sistema drylin® W
  • Configuração fácil envolvendo travão de fuso/indicador de posição/manípulo
A igus® demonstra o modo de funcionamento! Provas dadas
  • Rácio de área (altura de instalação/superfície de trabalho) sempre ≤ 2
  • Testado para superfícies de trabalho até 500 mm x 500 mm: TR14x4 fuso trapezoidal (SLW-XY-1660), carga axial dinâmica 500N, comprimento do curso 200mm, velocidade de alimentação 0.4m/min, velocidade 100 rpm, vida útil mínima 62,863 ciclos duplos
De plástico a óleo - a igus® é ambientalmente sustentável Sustentabilidade
  • Posicionamento bidireccional com um módulo em vez de dois
  • Isentos de manutenção, claros, isentos de lubrificação
  • Saiba mais sobre a sustentabilidade na igus® em: Plastic2Oil

As mesas drylin XY são isentas de lubrificação

Isentas de lubrificação

As mesas drylin XY são silenciosas

Funcionamento silencioso

As mesas drylin XY são resistentes à corrosão

Resistentes à corrosão

Mesas drylin XY para ajuste do formato

Ajuste do formato

As mesas drylin XY são resistentes a temperaturas até 150°

Resistentes a temperaturas até +150 °C

As mesas drylin XY são económicas

Económicas


Especificações técnicas e dimensões [mm]

Referência. Comprimento do curso
máximo [mm]
A
-0.3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0.15
[mm]
E2
±0.15
[mm]
Comprimento
base lx
[mm]
Comprimento
base ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0.1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 
 
kt
 
[mm]
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-0630 150 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 - 6
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-0660 300 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1040-PL (1) 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1080-PL (1) 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-1660 400 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 - 8,6
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 - 8,6
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Pré-carga

Referência. sg
 
d
[mm]
TT
 
l1
[mm]
d1
standard
d1
alternativa
l2
[mm]
d2
standard
d2
alternativa
ha1
[mm]
ha2
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1,5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 3 dias úteis. SLW-XY-1660 M8 16 M8 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
saída a partir de 10 dias úteis. SLW-XY-2080 M8 20 M8 26 12h9 26 12h9 23 59 36 Sob consulta Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
PDF PDF
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

(1) Pré-carga

Mesa drylin SLW XY da igus

Envie o seu pedido

Consultar os nossos especialistas de drylin®
Envie o seu pedido

Descarregar o catálogo de novidades aqui

Catálogo de novidades 2020 de tecnologia linear drylin
Descarregar

Todas as novidades drylin® 2020

Todas as novidades drylin® 2020
Visão geral das novidades drylin® 2020

Teste as vantagens do sistema modular linear SLW

Uma caixa de amostras grátis na sua secretária

As mesas lineares com acionamento por fuso SLW da igus baseiam-se no sistema modular drylin W, bem como nos polímeros de elevada performance dry-tech autolubrificados e isentos de manutenção. A lubrificação é incorporada no material de casquilho, tornando as mesas lineares adequadas para condições de funcionamento a seco, sendo isentos de manutenção ao longo de toda a sua duração de vida. Veja por si mesmo, peça-nos uma amostra gratuita.
 
Pedir uma amostra gratuita da mesa linear SLW
Encomendar amostra da mesa linear SLW

saída a partir de 3 dias úteis.
saída a partir de 10 dias úteis.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h