Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Visão geral dos produtos drylin® E – "e" de elétrico

drylin E – Pesquisa de produtos e cálculo da duração de vida

Após ter selecionado os parâmetros da aplicação, a pesquisa de produtos apresenta uma visão geral dos sistemas lineares e dos motores adequados. A pesquisa de produtos calcula o preço individual das mesas lineares, assim como a taxa de utilização dos motores e o nº de ciclos expectável. Com apenas alguns cliques, pode configurar uma mesa linear completa, incluindo motor, cabos de ligação e peças incorporadas.

Motores elétricos

Motores económicos para mesas lineares, sistemas lineares e robôs Delta

Motores de passo; motores BLDC e de corrente contínua; motor/caixa de engrenagens; controlador para motores; acessórios

  • Seleção rápida do motor certo
  • Preços e prazos de entrega para cada produto
  • Sem quantidade mínima de encomenda, 24 horas por dia
  • Fichas técnicas incluídas
  • Certificados com o selo de qualidade Trusted Shops


Mais informações sobre motores elétricos

Comprar motores elétricos  

Gama de produtos:

Kits de adaptação drylin® E para servomotores

Kits de adaptação para servomotores

Kits de adaptação drylin® E para servomotores    

Acessórios drylin® E

Espaçador, acoplamento e flange do motor para as várias combinações de mesas e motores

Acessórios drylin® E    

drylin® E - Sensores de referência e fim de curso

Sensores de referência e fim de curso adequados para os atuadores lineares drylin®

drylin® E - Sensores de referência e fim de curso    

Mesas lineares elétricas drylin® E com motor

Mesas lineares elétricas drylin® E com motor

Mesas lineares elétricas drylin® E com motor    

GRW-0630 – Altamente dinâmica com baixa carga

Pequeno e leve sistema linear para aplicações "pick and place"

GRW-0630 – Altamente dinâmica com baixa carga    

Acionamento de pórtico com drylin® E

Unidade de acionamento para pórticos drylin® E – Economia de espaço nas estruturas de pórticos

Acionamento de pórtico com drylin® E    

Stroke x2 for gantries ...

z axis with longer stroke for the lubrication-free drylin® boom arm axes

Stroke x2 for gantries ...    

drylin® Q - gripper axis

drylin® Q - gripper axis, move components within confined spaces and at low weight

drylin® Q - gripper axis    

Gama de pórticos drylin® E

Pórticos drylin® – 2 eixos plano, 2 eixos em linha e tridimensionais

Gama de pórticos drylin® E    

drylin® - lift/swivel unit

drylin® - lift/swivel unit, based on a rack and pinion drive with coated aluminium 4-edge profile as well as a round table element with integrated toothing

drylin® - lift/swivel unit    
 

A = motores de passo da igus®

Custo Benefício

Solução sem necessidade de manutenção

Quatro tamanhos de instalação

15 variáveis


B = Acoplamento
C = Flange do motor: conexão para motores de passo
D = Apoios do fuso com rolamentos de esferas
E = Correia dentada, rosca de passo rápido ou trapezoidal
F = Elementos deslizantes em iglidur® J sem necessidade de manutenção
G = Sistema de guia linear sem lubrificação

Tamanho do motor Dados do motor Accionamento possível/recomendado
por correia
fuso
NEMA17 Binário Mo[Nm]=0,5
Dimensão da flange 42mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 Binário Mo[Nm]=2,0
Dimensão da flange 56mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL Binário Mo[Nm]=3,5
Dimensão da flange 60mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 Binário Mo[Nm]=5,9
Dimensão da flange 86mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h