Alterar idioma :

Os nossos sistemas de acionamento oferecem módulos lineares isentos de lubrificação que são acionados por fuso, correia ou cremalheira-pinhão. Estão disponíveis acionamentos elétricos e manuais, com manípulo e motor elétrico. Para além de inúmeros designs padrão, na igus também encontrará acionamentos lineares para requisitos especiais, por ex., módulos lineares leves e prontos a instalar em plástico ou módulos lineares em aço inoxidável maciço para cargas elevadas. Os sistemas de acionamento caracterizam-se pela sua longa duração de vida, precisão e elevada fiabilidade. Os sistemas de acionamento drylin também são resistente à sujidade, leves, silenciosos e adequados para praticamente qualquer aplicação e indústria por todo o mundo. Todos os módulos lineares podem ser personalizados no nosso configurador de sistemas de acionamento de acordo com os seus requisitos.
Todos os nossos acionamentos lineares não requerem a utilização de lubrificantes externos. O movimento dos módulos lineares é realizado através de fusos, correias dentadas ou cremalheiras. Oferecemos-lhe soluções adequadas para as aplicações mais específicas.

Configure já o seu módulo linear personalizado. Com precisão milimétrica e prontos a instalar.
Os acionamentos por fuso têm uma capacidade de carga elevada e são ideais para aplicações onde a precisão e a transferência de força são importantes. São adequados para movimentos verticais e aplicações com carga pesadas. O acionamento por fuso garante um posicionamento forte e preciso.
Os acionamentos por correia dentada são ideais para aplicações que requerem velocidades elevadas e movimentos dinâmicos. Oferecem elevada aceleração e repetibilidade. O acionamento por correia dentada permite um movimento silencioso e com baixo atrito.
As unidades de cremalheira-pinhão oferecem uma combinação de elevada velocidade, precisão e capacidade de carga. São particularmente adequado para longas distâncias e movimentos horizontais. O acionamento por cremalheira-pinhão permite um movimento suave e forte ao longo do eixos.
Os nossos diversos acionamentos lineares oferecem uma vasta gama de vantagens para todos os tipos de aplicações.
Sim! Os acionamentos lineares drylin E não necessitam de lubrificantes adicionais, sendo, por isso, particularmente resistentes à contaminação. Os nossos sistemas de acionamento podem mesmo ser utilizados em areia, aparas e poeira.
Reunimos uma seleção de módulos lineares estreitos e planos para espaços de instalação particularmente pequenos. Pode escolher entre módulos lineares com acionamento por fuso ou correia dentada, que podem ser acionados manualmente ou através de motor.
Também pode utilizar os nossos módulos lineares prontos a instalar para acionamentos motorizados por fuso. Graças ao suporte de fuso no motor, que é ligado diretamente ao seu novo módulo linear e, por isso, não requer uma flange de motor ou ligação, pode reduzir até 35% o espaço de instalação com os elementos de acionamento, dependendo da versão.
Na igus, encontrará muitos acessórios técnicos para acionamentos manuais e elétricos. O nosso portfólio abrange desde elementos operacionais, como indicadores de posição e manípulos, até acessórios de fixação e montagem e motores elétricos personalizadas numa grande variedade de designs. Aqui encontrará uma visão geral de todos os acessórios para módulo linear
Para cursos muito longos, oferecemos um módulo linear com roda dentada sem-fim . Este baseia-se num acionamento por cremalheira e pinhão e pode ser expandido de forma quase infinita com a utilização de uma guia de perfil de carruagem . Várias carruagens também podem ser controladas em paralelo ou de forma independente umas das outras.

requisitos Com o configurador online para sistemas de sistemas de acionamento, pode inserir os seus requisitos e receber acionamentos lineares com acionamento por fuso, correia dentada ou cremalheira e pinhão, que pode configurar de acordo com as suas necessidades. Também pode encomendar diretamente motores, sistemas de controlo para motores e outros acessórios para os seus acionamentos lineares.

A gama de produtos de automação low-cost oferece componentes rápidos, simples e económicos para automatizar as suas etapas de trabalho manual de uma forma eficaz. Obtenha um rápido ROI graças aos nossos preços baixos e custos de manutenção. Que tipos de robôs a igus tem disponíveis e qual é o mais adequado para a sua aplicação? Há muitos fatores que influenciam a seleção do robô certo. Aqui encontrará uma visão geral dos tipos de robôs mais comuns produzidos pela igus na Alemanha e como os utilizar:

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h