Cabos flexíveis para calhas articuladas: uma visão geral dos cabos chainflex®

Cabos para calhas articuladas

Cabos de comando chainflex®

Cabos de comando

  • Condutores entrançados em grupos para uma maior duração de vida em movimento contínuo
  • Seis diferentes materiais para revestimentos exteriores
  • Vasta seleção de combinações e secções
Cabo bus chainflex®

Cabos bus

  • Todos os sistemas bus normalmente utilizados com características mecânicas especiais
  • Seis materiais diferentes para revestimentos exteriores
  • Seleção simples para uma boa visão geral
  • Transmissão fiável dos dados
Cabo de potência chainflex

Cabos de potência

  • Livre seleção entre cabos multicondutores e monocondutores
  • Seis materiais diferentes para revestimentos exteriores
  • Soluções com ou sem malha para todos os tipos de cabos de potência
Cabos de dados chainflex®

Cabos de dados

  • Três estruturas diferentes: condutores entrançados em camadas, pares entrançados e pares com malha
  • Quatro materiais diferentes para revestimentos exteriores
  • As melhores especificações EMC graças à elevada cobertura das malhas
Cabos de sistemas de medição chainflex®

Cabos de sistemas de medição

  • Desenhos elétricos de acordo com as normas dos diversos fabricantes
  • Raios de curvatura disponíveis até 10xd
  • Diferentes materiais de revestimentos: PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Cabos de servomotor chainflex®

Cabos de servomotor

  • Várias configurações com um ou dois pares, adequados para requisitos dos motores
  • Estrutura inovadora da malha dos pares e da malha exterior topo de gama para movimento
  • Isolamento especial do condutor para maior capacidade de corrente
Cabo especial chainflex®

Cabos especiais

  • Cabos para aplicações especiais
  • Para movimentos constantes
  • Vasto conhecimento sobre cabos
  • Experiência adquirida em mais de 2 mil milhões de ciclos de teste no nosso laboratório de testes
Cabos de fibra ótica chainflex®

Cabos de fibra ótica

  • Disponíveis com diferentes fibras e materiais para revestimentos exteriores
  • Para longas distâncias e transmissão de grandes volumes de dados
  • Quatro vantagens em relação aos sistemas bus em cobre
Cabo híbrido chainflex®

Cabos híbridos

  • Desenho de acordo com o fabricante
  • Combinação de potência e transmissão de dados
  • Soluções com materiais de revestimentos exteriores em PVC e PUR

Cabos para robôs

Cabos de torção chainflex®

Cabos de torção

  • Desenho especial para suportar os movimentos de torção
  • Cabos para robôs e liberdade de movimentos
  • Informação única sobre torção em cabo
Cabo chainflex® para sétimo eixo

Cabos para o 7º eixo dos robôs

  • Cabos para ABB, KUKA e Fanuc
  • Versões confecionadas disponíveis
  • Revestimento exterior em PUR

Os cabos de acionamento

Cabos de acionamento readycable®

Cabos de potência

  • Confecionados de acordo com as normas de 24 fabricantes
  • Podem ser selecionados e calculados online
  • 100% testados
  • Cabos Siemens Siemens DriveCliq, pré-montada e a partir do stock
Cabos de rede readycable®

Cabos de rede

  • Com e sem conetor sobremoldados
  • Disponível para Ethernet CAT5 a CAT7, PROFIBUS e PROFINET
  • 100% testados
Cabos de sensor/atuador readycable®

Cabos de sensor/atuador

  • Com conetores M8, M12 e M23
  • Três qualidades de cabo diferentes
  • Classe IP69
  • Otimizada para raio de curvatura até 4xd nos espaços de instalação mais reduzidos

Mais informações sobre os cabos chainflex®

Testadas numa área de em mais de 5.500 m²

Catálogo chainflex®

Catálogo chainflex® para aplicações com movimento

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas