Alterar idioma :

Onde os casquilhos deslizantes injetados não podem ser utilizados devido a cargas mecânicas excessivas, os casquilhos de compósitos e fibra igutex são uma solução. São constituídos por duas camadas:
A superfície deslizante é constituída por filamentos com lubrificantes maciços, o que tornam os casquilhos de compósitos autolubrificados e isentos de manutenção. Confere-lhes ainda um coeficiente de atrito particularmente baixo.
A camada exterior dos casquilhos deslizantes igutex é feita por enrolamento de fibras muito resistentes e serve para proteger a camada interior tribologicamente otimizada.

Os casquilhos deslizantes iglidur são desenvolvidos a partir de plástico muito resistentes ao desgaste com um coeficiente de atrito muito baixo. Estão disponíveis mais de 60 materiais iglidur diferentes, cada um desenvolvido para aplicações especiais. Todos contêm lubrificantes maciços e, por conseguinte, são adequados para utilização sem lubrificação e manutenção adicionais.
Para além dos polímeros, os casquilhos iglidur para aplicações exigentes contêm fibras, que lhes conferem uma elevada resistência ao desgaste. Isto significa que podem ser utilizados sem problemas com forças elevadas e cargas nas extremidades.
Graças a uma vasta base de dados com resultados de testes, a duração de vida também pode ser determinada para várias condições de funcionamento.
Os nossos especialistas em aplicações analisam os seus pontos de apoio e trabalham consigo para desenvolver o melhor sistema isento de lubrificação.
• Pedir apoio online
• Agendar uma visita a pedido
• Apoio disponível por telefone ou videochamada
Pedir consultoria técnica

Solicite agora a nossa caixa de amostras grátis de casquilhos deslizantes para aplicações exigentes. Estão incluídos:
✅ Casquilhos deslizantes igutex
✅ Casquilhos deslizantes iglidur
✅ Casquilhos deslizantes com vedante de feltro
✅ Resultados dos testes
✅ Exemplos de aplicação

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h