Casquilho com flange e vedante de feltro (FSG)

Encontre rapidamente o casquilho com flange e vedante de feltro da igus adequado para a sua aplicação na nossa loja online de casquilho em plástico.

Introduza as dimensões, parâmetros ambientais e outras condições de utilização no filtro. Receberá uma visão geral dos produtos de catálogo da igus adequados com indicação imediata do preço.

Também poderá consultar a duração de vida dos nossos casquilho flange isento de manutenção e vedante de feltro com base nas suas especificações.

Selecione entre o 1 produto adequado

1 peça de catálogo | 0 peça especial

Ocultar peça especial
iglidur® P210
P210FM-2528-25-SG03-050
Injetadas
3,19 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
207 237 h
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
28,00
40,00
25,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas