Alterar idioma :
Por esta aplicação com os casquilhos deslizantes® da igus, a Kässbohrer Geländefahrzeug AG recebeu o manus dourado® em 2021.
Transportar acessórios de perfuração, gruas, plataformas elevatórias ou escavadoras de pá em terrenos acidentados: Esta é a tarefa do veículo sobre lagartas PowerBully da Kässbohrer Geländefahrzeug AG em Laupheim. Todos os componentes têm de ser absolutamente fiáveis e sobreviver a viagens através de lama, lodo e pântano. As falhas são impossíveis, uma vez que a estrada mais próxima fica muitas vezes a quilómetros de distância.
Isto também se aplica às chumaceiras do chassis. Apesar das vedações elaboradas, nem sempre é possível manter a sujidade fora dos pontos de apoio. Se os rolamentos ficarem presos, a corrente pode, na pior das hipóteses, desgastar-se. Para evitar isto, os fabricantes de veículos confiam nos casquilhos de deslizamento igutex® TX1 nos quatro eixos oscilantes e no eixo de tensão. A igus® fabricou e testou os casquilhos em dimensões sem precedentes especialmente para a Kässbohrer Geländefahrzeug AG.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h