Rolamentos e sistemas de fornecimento de energia para interiores de automóveis

Deslocar elementos de assento, interruptores rotativos, portas e janelas com segurança e sem manutenção

Vantagens das nossas cadeias electrónicas Económicas

  • Leve Funcionamento silencioso com max. 60dB(A) para a montagem
  • 100.000 soluções em stock em numerosos comprimentos, larguras, raios e opções (aberto, fechado, ESD, facilmente aberto, etc.)
  • Fácil de instalar
  • Vida útilelevada e previsível Personalizável
  • em função dos limites de peso e de carga
  • Certificado de acordo com a norma IATF 16949

Vantagens da nossa tecnologia

  • de rolamentos Sem
  • lubrificação e, portanto, sem manutenção
  • Funcionamento silencioso Vantagem de custo e até 80% de redução de peso em comparação com as soluções metálicas
  • Resistente a temperaturas até 120°C
  • Pouco embaciamento(mais sobre isto no blog)
  • Adequado para revestimento eletrónico e rótulas de auto-calibração
  • Ideal em combinação com veios de plástico
  • Vida útilelevada e previsível
  • Certificado de acordo com a IATF 16949

Calhas articuladas mais vendidas para o interior

Cadeia porta-cabos igus E2.1 micro com suporte de montagem.

e-chain E2 micro

Sistema de esteira porta-cabos ECS com elos móveis para guiar cabos e mangueiras.

e-cadeia E1

Cadeia porta-cabos com cabo para guiamento móvel de cabos.

corrente fácil E04

Módulo rotativo PRM com calha guia e sistema de esteira porta-cabos fechado.

Módulo rotativo PRM

Rótulas mais vendidas para o interior

Casquilho liso iglidur F300 em plástico.

Casquilho liso iglidur F300

Mancal liso iglidur P210 isolado.

Casquilho liso iglidur P210

Casquilho liso iglidur cinzento com flange.

Casquilho deslizante iglidur M250

Anel de plástico iglidur K230CM, isolado.

Casquilho deslizante iglidur K230

Áreas de aplicação

MPV com interior exposto e banco automóvel com motion plastics em vista explodida.

Regulações do banco

Carrinha autónoma com interior modular e assentos.

Novo interior

Interruptor rotativo

Comando E-Shifter com alavanca e botão rotativo num painel cinzento.

Regulador de janela

Elevador de vidro com e-chain da igus na porta da carrinha.

Ecrã frontal

Porta traseira

Consola central

Mecanismo do pedal

Teto de abrir

Portas de correr

Porta deslizante de uma carrinha com e-chain visível para guia de cabos.
Alavanca seletora com casquilhos iglidur e anilha de encosto igubal em corte.

Mais informações

Rolamento para dobradiças

Quatro dobradiças automotivas com casquilhos de deslizamento em diferentes modelos.

Áreas de aplicação

Esquema de um automóvel com produtos igus nos seus vários sistemas e componentes.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas