Alterar idioma :
Na conceção do interior do veículo, a segurança e o conforto desempenham um papel fundamental. Os pontos de apoio e as guias de cabos nos componentes interiores devem, por isso, ser tão silenciosos e de funcionamento tão suave quanto possível. Oferecemos o produto certo para várias aplicações interiores mecânicas e eléctricas e teremos todo o gosto em ajudá-lo a selecionar o produto certo.
Quer se trate da construção de protótipos e de pequenos lotes em impressão 3D, da maquinação ou fresagem a partir de material em barra ou da produção em grande escala a partir do molde de injeção: fabricamos modelos especiais específicos para cada cliente. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre qual o processo mais adequado para o seu caso, tanto do ponto de vista técnico como económico.


Alavanca selectora
Resistente a vibrações e fricções prolongadas, amortecedor de vibrações: rolamento flangeado iglidur J e anilhas de encosto, para rotação rolamento esférico igubal KGLM com compensação de carga de bordo

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h