Comer fora está a tornar-se cada vez mais popular, mas, ao mesmo tempo, há falta de pessoal que queira trabalhar no sector da restauração. Com a sua cozinha robótica autónoma (ARK), a start-up canadiana RoboEatz tem uma resposta para este problema. Numa célula de cozinha única, um robot prepara uma grande variedade de refeições quentes e frias no mais curto espaço de tempo possível e com uma qualidade consistente. A célula pode preparar até 70 pratos numa hora, limpar-se automaticamente e reabastecer os 50 recipientes de ingredientes com conteúdos sólidos e líquidos. Após a construção de vários protótipos e dois anos de testes, o RoboEatz está agora a entrar em produção em série.
Problema
Controlar os recipientes dos ingredientes, colocar uma quantidade pesada na panela ou na batedeira e entregar o prato pronto a servir ao cliente: há muito movimento na célula da cozinha. E para garantir um funcionamento suave, limpo e seguro, os projectistas do RoboEatz procuraram sistemas de fornecimento de energia, rolamentos e componentes de acionamento adequados ao processamento de alimentos e que não necessitassem de lubrificação externa. Também era necessária uma longa vida útil com simultânea poupança de custos e a utilização de peças de série com prazos de entrega curtos. Também era importante para os fundadores do RoboEatz trabalhar com o menor número possível de fornecedores globais.
Solução
Os desenvolvedores se basearam nos muitos anos de experiência da igus em robótica e automação. Uma variedade de plásticos de movimento é utilizada para os muitos movimentos diferentes, que cumprem os requisitos de durabilidade, isenção de lubrificação e economia de custos. Por exemplo, os rolamentosde flange igubal de funcionamento a seco e os rolamentos de extremidade de haste são responsáveis pelo movimento giratório do wok e das caixas de ingredientes e permitem a compensação do alinhamento. Os movimentos lineares dos eixos individuais, por exemplo nos contentores, são realizados com a tecnologia linear drylin. Com a pinça, osmódulos lineares drylin SLW garantem um design seguro; o braço da pinça abre e fecha através de um fuso contra-rotativo. Com um ângulo de rotação de 360° no primeiro eixo do robô, um sistema de alimentação de energia RBR assegura uma alimentação de energia e de sinal fiável. Por fim, no braço do robô está montada uma calha articulada triflex com sistema de retração, o que aumenta enormemente a vida útil dos cabos no movimento tridimensional.
Comida rápida e saudável preparada e servida por um robot de cozinha. A tecnologia linear sem lubrificação é utilizada na pinça.
Uma calha articulada triflex de múltiplos eixos com um sistema de retração está instalada no robot. Os rolamentos esféricos igubais são responsáveis pelo movimento de rotação das caixas de ingredientes.
Uma calha articulada RBR no eixo rotativo do robot assegura o fornecimento fiável de energia e sinais.
Automação de baixo custo para a indústria da restauração
Componentes leves sem lubrificação com um rápido retorno do investimento