Forquilhas igubal

Juntas de forquilha em plástico sólido que não necessitam de manutenção

Vantagens da articulação da fissura igubal

Forquilhas e cavilhas
  • funcionamento a seco sem manutenção
  • sem corrosão
  • Resistente a produtos químicos
  • Elevada capacidade de amortecimento
  • Peso muito reduzido
  • Pode ser utilizado em meios
  • Fácil de instalar
  • Vida útil calculável
  • Sem manutenção e sem lubrificação

Quando é que os utilizo?

  • Quando é necessária uma elevada rigidez
  • Quando se pretende uma proteção contra a corrosão
  • Se não for necessário utilizar lubrificação
  • Quando se pretende poupar peso
  • Quando é necessário um funcionamento a seco sem manutenção
  • Quando se pretende realizar a montagem mais simples
  • Quando se pretende realizar combinações com cilindros pneumáticos e molas a gás

Quando é que não os devo utilizar?

  • Quando as temperaturas excedem os 120°C
  • Se forem necessárias dimensões superiores a 20 mm

Junta de forquilha igubal - Exemplos de aplicação

Indústria alimentar

Indústria alimentar

Indústria de embalagens

Indústria de embalagens

Indústria automóvel

Tráfego

variantes da articulação da fissura igubal

Forquilhas standard

Forquilhas e cavilhas

Forquilhas com chumaceira esférica

Forquilhas com chumaceira esférica

Compatibilidade alimentar

Forquilhas adequadas para contacto com alimentos

Mais sobre as chumaceiras esféricas igubal®

igubal®-shop

Loja

Ir para a loja igubal®
Ferramenta

Ferramenta

Para o sistema pericial igubal
Informações Técnicas

Base de dados de conhecimento

Ir para base de conhecimentos