Forquilhas igubal®

As forquilhas igubal® são constituídas por uma cabeça de forquilha com rosca e um anel ou um clipe de fixação acionado por mola. As forquilhas estão disponíveis para as roscas esquerda e direita. Quando combinadas com os terminais de rótula igubal® da série dimensional E, estas forquilhas são utilizadas em diversos ramos da indústria – na indústria alimentar, na indústria de embalamento, na tecnologia seleção, na tecnologia de automação e na indústria automóvel, entre outras. As forquilhas  são resistentes à corrosão, a substâncias químicas, à sujidade e ao pó. Para além disso, são resistentes à radiação solar UV e a temperaturas entre -30 e +80 °C durante uma infinidade de anos e sem perder quaisquer propriedades relativas ao funcionamento ou à resistência ao desgaste.
Quantidade de produtos 0