Sistema de automação low-cost lca com braço robótico e eixo linear sobre fundo laranja.

Soluções de automação acessíveis com os motion plastics


Benefícios:

  • Poupe até 60% em comparação com sistemas tradicionais de automação industrial, com retorno do investimento (ROI) em apenas 4 meses
  • Concebido para aplicações de pick & place, triagem, etiquetagem, inspeção e muitas outras operações
  • Funcionamento isento de manutenção, silencioso e de elevada durabilidade
  • Design modular que cresce e adapta‑se às necessidades da sua produção
  • Inclui o igus® Robot Control (software iRC) – não requer conhecimentos de programação
Automação Low Cost LCA da igus em fundo laranja.

Produtos de Automação de Custo Baixo

Gantry em cinzento com eixos lineares e carro móvel sobre estrutura horizontal.

Pórticos (Gantry Systems)

  • Carga útil: até 10 kg
  • Área de trabalho: até 2000 × 2000 × 1500 mm
  • Precisão: até 0,2 mm
  • Velocidade máxima: 1,5 m/s
Três delta robots cinzentos alinhados sobre fundo cinzento.

Robôs Delta

  • Carga útil: 5 kg
  • Área de trabalho: Ø 360 e Ø 660 mm
  • Capacidade: até 60 picks/min
  • Precisão: 0,5 mm
Quatro braços robóticos pretos e laranja sobre fundo cinzento.

Braços Robóticos

  • Carga útil: até 3 kg
  • Área de trabalho: 790 mm
  • Velocidade: até 250 mm/s
  • Modularidade: 4, 5 ou 6 eixos (graus de liberdade)
Sistema 7th axis cinzento com braço robótico montado sobre um eixo linear.

7.º Eixo para Robô & Atuador ZLW

  • Utilização flexível de robôs vs. cinemática fixa
  • Atuador linear por correia integrado
  • Comprimentos de curso até 3000 mm
linear actuator

Atuadores Lineares

  • Disponíveis com fuso, correia ou cremalheira
  • Configuráveis com motores, cabos e sensores
  • Calculadoras online de vida útil disponíveis
iRC 1140x447 grey ligado a um portátil, com um pórtico robótico ao fundo.

Software de Controlo Robô (iRC)

  • Para robôs cartesianos, delta e braços robóticos
  • Compatível com digital twin e modo de ensino (teach mode)
  • Não exige conhecimentos de programação

RBTX - Marketplace de Automação de Baixo Custo

Banner CTA do RBTX com portátil a mostrar a plataforma e braço robótico sobre fundo roxo.

Componentes para Sistemas Robóticos

Três plain bearings cinzentos, azuis e amarelos alinhados sobre fundo claro.

Casquilhos Autolubrificados

  • Autolubrificantes, limpos, silenciosos e leves
  • Disponíveis em mais de 50 materiais diferentes
Atuador linear drylin cinzento com eixo metálico, rolamento e bloco de fixação.

Guias Lineares

  • 6 tipos diferentes disponíveis
  • Sempre resistentes a sujidade e autolubrificantes
Motors drylin e controller e motor em cinzento sobre fundo claro.

Motores Elétricos

  • Motores stepper, DC e EC/BLDC
  • Controladores, flanges e acoplamentos incluídos

Garra robótica e módulos de eixo para automação, mostrados em várias vistas.

Visão geral dos robôs

Áreas de aplicação

Configurador ReBeL num portátil com um braço robótico 3D e controlos de eixos.

Configuradores de sistemas

Sistema robótico igus com software de controlo para simular movimentos e trajetórias de um braço articulado.

Sistema de controlo para robôs

Robótica modular igus LCA_Home_2nd com vários atuadores e eixos lineares.

Robótica modular

Processo de desenvolvimento em quatro etapas: teste, orçamento, protótipo e integração; duração média de 3 semanas.

Planeamento de projeto

Seleção de sensores e módulos de acessórios igus para sistemas de automação e monitorização.

Acessórios para robôs

Low Cost Automation da igus com texto e um braço robótico estilizado.

O que é a Automação Low-cost?

Camião laranja da igus e um grupo de pessoas junto a um stand de automação numa demonstração ao ar livre.

Roadshow

Laboratório de testes com equipamentos igus e um robô móvel ao centro.

Serviço testar antes de investir

Técnica ajusta um componente de uma máquina igus com uma ferramenta manual.

Serviço de instalação e colocação em funcionamento

Duas pessoas ao lado de uma célula de automação igus com um robô articulado e um sistema de manipulação.

Programa educativo de robótica

Saiba mais sobre a Automação Low-cost

Garra robótica e módulos de eixo para automação, mostrados em várias vistas.

Loja online

Mockup da revista LCA com um braço robótico na capa e nas páginas interiores.

Revista

FAQ: Automação Low-Cost da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas