Alterar idioma :

Com o aumento da automação, das redes e da inteligência dos sistemas, as exigências de cada componente em movimento estão a aumentar. Como especialistas em aplicações com movimento, criamos a base para sistemas intralogísticos fiáveis, de baixa manutenção e expansíveis - desde o desenvolvimento de novos produtos à modernização dos sistemas existentes.
Os nossos motion plastics permitem um funcionamento contínuo silencioso, preciso e resistente em transportadores, soluções de transporte e sistemas autónomos de armazenamento e recolha.
Acelere os seus projetos com motion plastics com elevada duração de vida, inteligentes, económicos e disponíveis de imediato. Estamos ao seu lado com amostras de produtos, serviços e conhecimentos de engenharia.
Há mais de 60 anos que desenvolvemos soluções em plástico que são especialmente feitas para o movimento - leves, robustas, isentas de lubrificação e utilizadas em milhões de aplicações em todo o mundo. Selecione a área que é relevante para a sua aplicação - todo o conteúdo pode ser aprofundado de uma forma direcionada.
Maior disponibilidade dos sistemas, processos mais limpos e menos chamadas de manutenção
As nossas calhas articuladas e cabos elétricos concebidos para o movimento asseguram um fornecimento fiável de potência, dados e fluídos em aplicações dinâmicas.
As nossas calhas articuladas permitem um guiamento com movimento controlado para diferentes tipos de movimento. O desenho especial dos nossos cabos, com materiais de revestimento coordenados e um entrançado otimizado, garante que estes suportam de forma fiável as cargas do movimento contínuo.
Para um início rápido do projeto, podemos fornecer cabos confecionados e calhas articuladas confecionadas a pedido.
Áreas típicas de aplicação na manipulação de materiais
Ferramentas úteis
Descubra as nossas ferramentas digitais para os nossos sistemas de calhas articuladas e cabos.
Baixo coeficiente de atrito, elevada resistência ao desgaste e excelente resistência a ambientes agressivos e à corrosão - ideal para um funcionamento contínuo permanente
Os nossos casquilhos deslizantes, rolamentos de esferas e esferas, anéis rotativos deslizantes, rolos e rodas dentadas são parcialmente ou inteiramente feitos dos nossos plásticos de elevada performance tribologicamente otimizados - para aplicações com movimento, funcionamento a seco e permanentemente isentas de manutenção.
Graças aos lubrificantes sólidos integrados, as visitas regulares de manutenção e o risco de lubrificação incorreta ou insuficiente são eliminados. Como não existem massas lubrificantes como agente de ligação de partículas, são também extremamente resistentes à sujidade e ao pó.
Isto reduz os tempos de paragem não planeados e simplifica consideravelmente a operação - especialmente continuamente e com vários turnos.
Áreas típicas de aplicação na manipulação de materiais
Ferramentas úteis
Descubra as nossas ferramentas digitais para a nossa tecnologia de casquilhos e rodas dentadas.
Movimentos fiáveis, precisos e isentos de manutenção, com custos de engenharia e montagem reduzidos
A tecnologia linear drylin, os fusos e porcas dryspin e a tecnologia de acionamento drylin E permitem um ajuste, posicionamento e movimentos lineares precisos, isentos de lubrificação e com elevada duração de vida em todas as áreas da manipulação de materiais.
Os componentes funcionam completamente sem lubrificação e, por isso, são insensíveis à sujidade, poeira e humidade. Funcionam de forma silenciosa, resistente à corrosão e de forma energeticamente eficiente - ideais para um elevado número de ciclos, movimentos contínuos e tarefas de automação compactas.
Com sistemas lineares, fusos e mesas lineares acionadas eletricamente, incluindo motores e sistemas de controlo, oferecemos soluções que podem ser facilmente integradas, expandidas de forma modular e personalizadas conforme necessário.
Áreas típicas de aplicação na manipulação de materiais
Tecnologia linear drylin
Guias e ajustes em linhas transportadoras, sistemas de triagem e desviadores, shuttles, unidades de armazenamento e manipulação, unidades de pick-and-place, módulos de elevação, bem como estações de digitalização e embalagem.
Tecnologia de fusos dryspin:
Unidades de elevação, fixação e ajuste acionadas por fuso, ajustes de formato e altura, ajustes de sensores e garras, bem como atuadores compactos em conjuntos AMR e shuttle.
Tecnologia de acionamento drylin
Mesas lineares elétricas para "pick and place", sistemas de módulos lineares multiaxiais, mesas elevatórias, módulos de separação, movimentos automáticos de pressão e abertura, bem como eixos Z e eixos adicionais para módulos de robótica e manipulação.
Ferramentas úteis
Descubra as nossas ferramentas digitais para a nossa tecnologia linear e motores.
Menos desgaste, atrito reduzido e maior fiabilidade do processo e duração de vida
Placas e revestimentos revestidos, revestimentos em pó tribológicos, varões e placas de plástico reduzem o atrito e protegem os componentes do desgaste. Oferecemos soluções para praticamente qualquer superfície - desde proteção localizada a camadas deslizantes de grandes áreas.
Áreas típicas de aplicação na manipulação de materiais
Pó de revestimento
Revestimentos finos para proteção de superfícies metálicas sob grande tensão em unidades de ajuste e curso, separadores de vibrações e vibrações, estações de alinhamento, elementos de guiamento e superfícies de contacto.
Tecidos revestidos
Camadas de desgaste flexíveis e cortadas à medida para rampas, canais guia, elementos transportadores, rampas e grandes áreas de contacto.
Placas revestidas
Superfícies protetoras com elevada duração de vida para transportadores, calhas articuladas, paredes interiores de contentores, elementos de guiamento e superfícies sujeitas a impactos.
Películas deslizantes tribotape
Fitas estreitas, com baixo atrito e sem desgaste, com ou sem adesivo, para superfícies planas, guias, guias lineares, arestas ou unidades de ajuste.
Varões e perfis
Placas, perfis e espaços em branco personalizáveis para a proteção contra o desgaste em sistemas de transporte e superfícies de contacto.
Ferramentas úteis
Descubra os nossos serviços de fabrico.
Automação com baixo investimento, integração rápida e benefícios calculáveis
A nossa automação low-cost facilita o início da automação - modular, escalável e económico. Ideal para movimentos repetitivos, tarefas de manipulação e posicionamento simples e para dispensar mão-de-obra qualificada.
Os sistemas são baseados em motion plastics isentos de lubrificação e combinam tecnologia linear, acionamentos, caixas redutoras, componentes robóticos e sistemas de controlo para criar soluções prontas a utilizar. Graças aos módulos standard e às interfaces claramente definidas, os projetos podem ser implementados rapidamente - sem engenharia complexa ou elevados custos de investimento.
Isto resulta em soluções de automação robustas, que podem ser flexivelmente adaptadas, expandidas ou substituídas - desde etapas de trabalho individuais até células completas.
Áreas típicas de aplicação na manipulação de materiais
Ferramentas úteis
Descubra as nossas ferramentas digitais para a nossa robótica e automação.
Mais transparência, menos avarias e manutenção preditiva
Com os smart plastics, integramos sensores diretamente nos nossos motion plastics e tornamos mensuráveis o seu estado. Isto permite que o desgaste, a duração de vida e a carga sejam continuamente monitorizados - em tempo real e durante o funcionamento.
Os sistemas registam os dados do estado relevantes, tais como desgaste, movimento, temperatura ou carga elétrica e disponibilizam-nos digitalmente. Com base nestes dados, é possível planear medidas de manutenção conforme necessário, evitar tempos de paragem não planeados e agendar peças sobressalentes em tempo útil.
O resultado: maior disponibilidade do sistema, maior fiabilidade de planeamento e uma visão geral transparente do estado dos componentes para movimento - sem sensores externos adicionais ou alterações dispendiosas.
Áreas típicas de aplicação na manipulação de materiais
Os nossos motion plastics e smart plastics poupam tempo e dinheiro, melhoram a sua pegada ambiental e garantem a máxima disponibilidade dos seus sistemas. Com ZERO ZERO, garantimos sustentabilidade e eficiência sem compromissos.
Zero lubrificação
Produtos isentos de lubrificação funcionam a seco e sem manutenção. Isto permite-lhe poupar tempo e dinheiro e protege o ambiente.
Sem paragens
Com os smart plastics, é possível reconhecer potenciais falhas numa fase inicial. Para fiabilidade dos processos 24 horas por dia, 7 dias por semana e elevada disponibilidade do sistema.
Zero resíduos
Produtos resistentes e programas de reciclagem reduzem o consumo de recursos e asseguram a sustentabilidade.
Zero PTFE
Com os nossos materiais sem PTFE, pode projetar de forma sustentável sem sacrificar o desempenho e a durabilidade comprovados.



Gostaria de saber se a sua peça está agora disponível como um produto standard?
Carregue o seu ficheiro CAD e pesquisaremos por si em toda a nossa gama de produtos.



Gostaria de mandar fabricar um componente personalizado?
Carregue o seu ficheiro CAD e compare os processos de fabrico e os materiais, de acordo com as especificações, o preço, o prazo de entrega e a duração de vida útil.
Testamos os nossos produtos em aplicações reais no maior laboratório de testes da indústria para plásticos. O objetivo é testar conjuntos e examinar as especificações tribológicas de diferentes combinações de materiais. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas online para calcular a duração de vida e permitem fazer previsões exatas sobre a durabilidade.
Mediante solicitação, a igus realiza testes com clientes para verificar o uso do produto em condições específicas.

O armazenamento tem requisitos especiais, consoante os sectores. Respondemos a estes desafios de forma fiável com soluções em conformidade com a FDA, seguras para ESD e certificadas para salas limpas, bem como materiais com elevada resistência a temperaturas elevadas e a ambientes agressivos. Desta forma, garantimos que os seus sistemas funcionam sem problemas, mesmo sob condições especiais.
Em utilização a nível mundial
37 locais e 50 distribuidores,
representados em mais de 80 países
Disponíveis
245.000 peças em stock e sem quantidade mínima de encomenda

Garantia de 4 anos
nos produtos com cálculo da duração de vida
0
lubrificação, 0 manutenção
Laboratório de testes com 5,500 m²
em Colónia com mais de 15,000 testes/ano
Mais de 800
máquinas de injeção

Vamos falar sobre a sua aplicação. Quer necessite de protótipos, aconselhamento ou planeamento técnico - a nossa equipa está aqui para si. Basta utilizar os seguintes formulários de contacto.
Com as nossas novidades dos motion plastics não perderá nenhuma novidade sobre a igus e os nossos produtos. A nossa newsletter mantém-no a par de todas as novidades: novos produtos, aplicações interessantes, relatórios atuais do laboratório e muito mais.


Country manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h