O fornecimento vertical de energia tem dado provas nas unidades de armazenamento e recuperação da SIVAplan

Especialista em logística confia no sistema de calha articulada guidelok para o encaminhamento de cabos suspensos

Perfil

  • O que era necessário: O sistema de guia para o fornecimento vertical de energia: guidelok slimeline P; calha articulada e cabo chainflex®, fornecido pronto a montar como um sistema readychain®.
  • Requisitos: Passagem vertical de cabos para RBGs, com elevado comportamento dinâmico. Mesmo a altas velocidades e travagens bruscas, a passagem de cabos deve ser mantida em segurança.
  • Setor de atividade: Máquinas de armazenamento e recuperação, manuseamento de materiais
  • Sucesso para o cliente: Graças ao balancim de acionamento automático, o sistema de guiamento guidelok garante uma fixação segura das calhas articuladas suspensas. Além disso, a corrente pré-montada® fornecida poupa tempo de montagem aquando da instalação do transelevador.
Armazéns automáticos SIVAPlan

Problema

Solução

guidelok slimline P

Vantagens do guidelok slimline P

  • Leve e económico - o plástico permite um peso reduzido
  • Tempo de instalação curto - Simples, rápido e quase sem ferramentas graças às sistemas de guiamento em plástico reforçado com fibra de vidro
  • Silencioso - Excelente absorção de vibrações e ruídos
  • Material resistente ao frio - o guidelok para feiras resiste a choques e impactos mesmo a temperaturas tão baixas como -35 °C
readychain®
Armazéns automáticos